MGM12P22F1024GA
- 仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
フラッシュ (kB)
1024
|
RAM (kB)
256
|
||
|
ラジオ
2.4 GHz
|
最小出力電力
-30
|
最大出力電力
10
|
||
|
パッケージ・サイズ
12.9x17.8x2.3
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
あり
|
||
|
Bluetooth 5 対応
あり
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
|
フラッシュ (kB)
1024
|
|
RAM (kB)
256
|
|
ラジオ
2.4 GHz
|
|
最小出力電力
-30
|
|
最大出力電力
10
|
|
パッケージ・サイズ
12.9x17.8x2.3
|
|
Zigbee 対応
あり
|
|
Thread 対応
あり
|
|
Bluetooth 5 対応
あり
|
MGM12P Zigbee および Thread モジュール +17 dBm 無線基板
MGM12P SLWRB4304A +17 dBm ワイヤレス無線基板は、Zigbee、Thread、Bluetooth Low Energy 開発用 EFR32MG スターターキット (SLWSTK6000B) に付属している WSTK メインボードに差し込みます。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
MGM12P Zigbee および Thread モジュール +17 dBm 無線基板
MGM12P SLWRB4304A +17 dBm ワイヤレス無線基板は、Zigbee、Thread、Bluetooth Low Energy 開発用 EFR32MG スターターキット (SLWSTK6000B) に付属している WSTK メインボードに差し込みます。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM12P22F1024GA until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。