デバイス/モジュールの画像

MGM12P02F1024GA

Zigbee および Thread EFR32MG12ベースのモジュール(シリーズ 1)

EFR32MG1 シリーズ 1 MGM12P02F1024GA モジュールは、EFR32MG12 Mighty Gecko SoC を Zigbee、Thread、Bluetooth Low Energy(LE)の各種ネットワーク用スモール・フォーム・ファクタ・モジュールへと統合します。1024 KB フラッシュと 256 KB の RAM を装備したこのモジュールは、複数のプロトコルを必要とするアプリケーションに最適です。Mighty Gecko モジュールは製品化までの時間を短縮し、低容量 (100K 未満) アプリケーションに最適です。この完全認定済みモジュールには、Zigbee、Thread、BLE の各種ネットワークのシステムレベルでの実装に必要なすべてのコンポーネント(水晶発振器、RF パッシブ回路、アンテナ)が組み込まれています。+10 dBm の出力パワーを持つこのモジュールは、Zigbee ネットワークと Thread ネットワーク両方で使用される IEEE 802.15.4 2.4 GHz、ならびに BLE ネットワークで使用される 2GFSK 向けの世界レベルの規制要件に適合します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M4
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
256
ラジオ
2.4 GHz
最小出力電力
-30
最大出力電力
10
パッケージ・サイズ
12.9x17.8x2.3
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth 5 対応
あり
MCU コア
ARM Cortex-M4
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
256
ラジオ
2.4 GHz
最小出力電力
-30
最大出力電力
10
パッケージ・サイズ
12.9x17.8x2.3
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth 5 対応
あり
MGM12 モジュール・ブロック・ダイアグラム

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM12P02F1024GA until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

longevity-commitment.png

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software