EFR32MG12P231F1024GM68
- 仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
フラッシュ (kB)
1024
|
||
|
RAM (kB)
128
|
受信感度
-120.6 dBm(2.4 kbps、2 GFSK、868 MHz)
|
最大出力電力
19
|
||
|
GPIO
46
|
最低温度
-40
|
最高温度
85
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN68
|
Zigbee 対応
なし
|
Thread 対応
あり
|
||
|
Bluetooth Low Energy 対応
なし
|
2.4 GHz 対応
なし
|
サブ GHz 対応
あり
|
||
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
|
コア周波数 (MHz)
40
|
|
フラッシュ (kB)
1024
|
|
RAM (kB)
128
|
|
受信感度
-120.6 dBm(2.4 kbps、2 GFSK、868 MHz)
|
|
最大出力電力
19
|
|
GPIO
46
|
|
最低温度
-40
|
|
最高温度
85
|
|
パッケージ・タイプ
QFN68
|
|
Zigbee 対応
なし
|
|
Thread 対応
あり
|
|
Bluetooth Low Energy 対応
なし
|
|
2.4 GHz 対応
なし
|
|
サブ GHz 対応
あり
|
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。
Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット
868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6007A)は、EFR32、FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。Wi-SUN 無線アプリケーションの開発に必要なツールをすべて備えています。
EFR32MG12 2.4 GHz 490 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
EFR32MG12 2.4 GHz 169 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172B 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
EFR32MG12 および Si4468 デュアル PHY 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12とSi4468 デュアル PHY SLWRB4190A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターター・キットと一緒に提供されるメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 915 MHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB4164A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB463A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB462A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB461A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 868/915 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4170A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 434 MHz +10 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4173A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
おすすめセクション
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。
Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット
868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6007A)は、EFR32、FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。Wi-SUN 無線アプリケーションの開発に必要なツールをすべて備えています。
EFR32MG12 2.4 GHz 490 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
EFR32MG12 2.4 GHz 169 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172B 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
EFR32MG12 および Si4468 デュアル PHY 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12とSi4468 デュアル PHY SLWRB4190A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターター・キットと一緒に提供されるメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 915 MHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB4164A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB463A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB462A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB461A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 868/915 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4170A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。
EFR32MG12 2.4 GHz 434 MHz +10 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4173A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG12P231F1024GM68 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。