デバイス/モジュールの画像

EFR32MG12P433F1024IL125

Zigbee および Thread EFR32MG12 SoC(シリーズ 1)

EFR32MG12P433F1024IL125 は 40 MHz ARM Cortex-M4 マイクロコントローラに加えて 1024 のフラッシュ、256 の RAM および、より充実した周辺機器セットを BGA125 パッケージでお届けします。19 dBm の最大出力パワーと -102.7(250 kbps O-QPSK DSSS)の受信感度を実現するこのデバイスは、さらに広範囲かつ優れた信頼性を備えた RF 通信の卓越した到達距離を提供します。革新的な低エネルギー技術、ウェイクアップ時間の短縮、エネルギー節約モードを含む低消費電力 Gecko 技術を使用して構築された EFR32MG12P433F1024IL125 は、全体的な電力消費量を削減して電池寿命を最大化します。EFR32MG12P433F1024IL125 には、Zigbee と Thread、そして Bluetooth Low Energy 向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックが含まれています。このデバイスには、独自のワイヤレス・プロトコル開発に対するサポートも含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

最大温度範囲(ºC)

I2S

UART

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M4
コア周波数 (MHz)
40
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
256
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
最大出力電力
19
GPIO
65
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
BGA125
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
あり
MCU コア
ARM Cortex-M4
コア周波数 (MHz)
40
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
256
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
最大出力電力
19
GPIO
65
最低温度
-40
最高温度
125
パッケージ・タイプ
BGA125
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
あり
EFR32xG12 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG12P433F1024IL125 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。