EFR32MG12P332F1024GM48
仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
フラッシュ (kB)
1024
|
||
RAM (kB)
256
|
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
最大出力電力
10
|
||
GPIO
31
|
最低温度
-40
|
最高温度
85
|
||
パッケージ・タイプ
QFN48
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
あり
|
||
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
||
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
フラッシュ (kB)
1024
|
RAM (kB)
256
|
受信感度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
最大出力電力
10
|
GPIO
31
|
最低温度
-40
|
最高温度
85
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
Zigbee 対応
あり
|
Thread 対応
あり
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
2.4 GHz 対応
あり
|
サブ GHz 対応
なし
|
Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット
868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6007A)は、EFR32、FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。Wi-SUN 無線アプリケーションの開発に必要なツールをすべて備えています。

EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。

EFR32MG12 デュアル バンド スターター キット
Th SLWSTK6005A マルチバンド・ワイヤレス・スターターキットは、マルチプロトコルおよびマルチバンド開発のために最適です。このキットには、Bluetooth® 低エネルギー(LE)、サブ GHz、2.4 GHz、およびマルチバンド・ダイナミック・マルチプロトコル用サポートが含まれています。

EFR32MG12 2.4 GHz 868/915 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4170A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB461A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB462A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB463A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz 915 MHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB4164A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz 490 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。

EFR32MG12 2.4 GHz 169 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172B 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。

EFR32MG12 2.4 GHz 434 MHz +10 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4173A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。

おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット
868-915 MHz 無線基板 (BRD4170A) 付き Wi-SUN ワイヤレス・スターター・キット (SLWSTK6007A)は、EFR32、FG12 および MG12 ワイヤレス・システム・オンチップ・ソリューションに慣れるための優れた出発点です。Wi-SUN 無線アプリケーションの開発に必要なツールをすべて備えています。

EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。

EFR32MG12 デュアル バンド スターター キット
Th SLWSTK6005A マルチバンド・ワイヤレス・スターターキットは、マルチプロトコルおよびマルチバンド開発のために最適です。このキットには、Bluetooth® 低エネルギー(LE)、サブ GHz、2.4 GHz、およびマルチバンド・ダイナミック・マルチプロトコル用サポートが含まれています。

EFR32MG12 2.4 GHz 868/915 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4170A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB461A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB462A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz 868 MHz +10 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB463A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz 915 MHz +19 dBm 1 MB フラッシュ無線基板
EFR32MG12 SLWRB4164A ワイヤレス無線基板は、EFR32MG スターターキットを使い付属のメインボードに差し込みます。

EFR32MG12 2.4 GHz 490 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。

EFR32MG12 2.4 GHz 169 MHz +19 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4172B 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。

EFR32MG12 2.4 GHz 434 MHz +10 dBm 無線基板
EFR32MG12 SLWRB4173A 無線基板は、マルチバンド・ワイヤレス スターター・キットに付属するメイン・ボードに差し込みます。モジュラー設計は様々な無線基板に対応しているため、開発者は、Bluetooth 低エネルギー、サブ GHz、2.4 GHz、マルチプロトコルアプリケーションの開発が可能になります。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG12P332F1024GM48 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。
検索結果には以下が含まれます。
- 製品情報
- 梱包情報
- 品質システム認証
- 財務情報
- 紛争鉱物(CMRT)
- 環境情報
- RoHS 準拠証明書
- REACH 宣言
- 詳細なデバイス構成 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 準拠証明書
- 認定データ
- 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
- サプライチェーン情報
- IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
- ICP テスト・レポート
- ハロゲンフリー準拠証明書
- PFOS 準拠証明書
- 供給保証書 (長期)
コミュニティとサポート