新しい設計には推奨しておりません: 本パーツは新しい設計用には推奨しておりません(NRND)。新しい設計には、 ご使用をお勧めします。
デバイス/モジュールの画像

EFR32MG1P132F256IM32

Zigbee および Thread EFR32MG1 SoC(シリーズ 1)

EFR32MG1P132F256IM32 は 40 MHz ARM Cortex-M4 マイクロコントローラに加えて 256 のフラッシュ、32 の RAM および、より充実した周辺機器セットを QFN32 パッケージでお届けします。16.5 dBm の最大出力パワーと -101 dBm(250 kbps O-QPSK DSSS)の受信感度を実現するこのデバイスは、さらに広範囲かつ優れた信頼性を備えた RF 通信の卓越した到達距離を提供します。 革新的な低エネルギー技術、ウェイクアップ時間の短縮、エネルギー節約モードを含む低消費電力 Gecko 技術を使用して構築された EFR32MG1P132F256IM32 は、全体的な電力消費量を削減して電池寿命を最大化します。EFR32MG1P132F256IM32 には、Zigbee と Thread、そして Bluetooth Low Energy 向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックが含まれています。このデバイスには、独自のワイヤレス・プロトコル開発に対するサポートも含まれています。

 
読み込み中…

類似モデルの検索

最大温度範囲(ºC)

最大出力電力(dBm)

総リンク割り当て量(dB)

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M4
コア周波数 (MHz)
40
フラッシュ
256
RAM
32
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
受信感度
-101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS)
AES-128
あり
AES-256
あり
ECC
あり
SHA-1
あり
SHA-2
あり
RSA-2048
なし
I²C
1
I²S
1
SPI
2
UART
3
USART
2
デジタル I/O ピン
16
MCU コア
ARM Cortex-M4
コア周波数 (MHz)
40
フラッシュ
256
RAM
32
パッケージ・タイプ
QFN32​
Zigbee 対応
あり
Thread 対応
あり
Bluetooth Low Energy 対応
あり
2.4 GHz 対応
あり
サブ GHz 対応
なし
受信感度
-101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS)
AES-128
あり
AES-256
あり
ECC
あり
SHA-1
あり
SHA-2
あり
RSA-2048
なし
I²C
1
I²S
1
SPI
2
UART
3
USART
2
デジタル I/O ピン
16
EFR32xG1 ブロック図

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG1P132F256IM32 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。