EFR32MG1V132F256GM32
- 仕様
読み込み中…
類似モデルの検索
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
コア周波数 (MHz)
40
|
フラッシュ
256
|
||
|
RAM
32
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
Zigbee 対応
あり
|
||
|
Thread 対応
あり
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
2.4 GHz 対応
なし
|
||
|
サブ GHz 対応
なし
|
受信感度
-101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
AES-128
あり
|
||
|
AES-256
あり
|
ECC
あり
|
SHA-1
あり
|
||
|
SHA-2
あり
|
RSA-2048
なし
|
I²C
1
|
||
|
I²S
1
|
SPI
2
|
UART
3
|
||
|
USART
2
|
デジタル I/O ピン
16
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M4
|
|
コア周波数 (MHz)
40
|
|
フラッシュ
256
|
|
RAM
32
|
|
パッケージ・タイプ
QFN32
|
|
Zigbee 対応
あり
|
|
Thread 対応
あり
|
|
Bluetooth Low Energy 対応
あり
|
|
2.4 GHz 対応
なし
|
|
サブ GHz 対応
なし
|
|
受信感度
-101 dBm (250 kbps O-QPSK DSSS)
|
|
AES-128
あり
|
|
AES-256
あり
|
|
ECC
あり
|
|
SHA-1
あり
|
|
SHA-2
あり
|
|
RSA-2048
なし
|
|
I²C
1
|
|
I²S
1
|
|
SPI
2
|
|
UART
3
|
|
USART
2
|
|
デジタル I/O ピン
16
|
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。
おすすめセクション
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32MG1V132F256GM32 until at least 3 月 20 日29. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。