xG22-EK2710A

MSRP$20.32

EFR32xG22E エクスプローラー・キット

EFR32xG22E エクスプローラー・キットは、EFR32xG22E  Bluetooth LE IoT アプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てた、超低コストのスモール・フォーム・ファクタ開発および評価のプラットフォームです。

このキットは USB インターフェイス、オンボード SEGGER J-Link デバッガ、1 ユーザー LED とボタンが特徴で、mikroBussocket と Qwiic コネクタを介したハードウェア・アドオン・ボードをサポートしています。ハードウェア・アドオン・サポートにより、開発者は、MIKROE、SparkFun、AdaFruit、Seeed Studios の既製ボードの事実上無限の組み合わせを使用して、アプリケーションの作成とプロトタイピングを可能にします。

MSRP$20.32

 

キット内容

  • 1x BRD2710A EFR32xG22E エクスプローラー・ボード

キットの特徴

  • EFR32MG22E224F512IM40 2.4 GHz ワイヤレス SoC に基づく
  • +6 dBm、512 kB Flash、32 kB RAM、QFN48
  • 2 つの LED と 2 つのプッシュボタン
  • リセット・ボタン
  • デバッグ接続用 USB コネクタ
  • オンボード SEGGER J-Link デバッガ
  • 仮想 COM ポート
  • パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
  • GPIO アクセスと外部ハードウェアへの接続用のブレークアウトパッド
  • サードパーティ製アドオン・コネクター
    • mikroBUS™ ソケット
    • Qwiic® コネクタ

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを差し込んで、Simplicity Studio を使って希望の SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージマネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージマネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

proprietary-stack-screenshot.jpg

ステップ3:開発者向けドキュメントを見る

プロトコル・スタックを選択して、文書をレビューして開始しましょう。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software