EFR32MG22 仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 32 kB RAM データ・メモリ
- 2.4 GHz 無線動作
無線性能
- -102.3 dBm の感度 @ 250 kbps O-QPSK
- -106.7 dBm の感度 @125 kbps GFSK
- -98.9 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.2 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
- TX 電力は最大 +8 dBm
低システム消費電力
- 4.4 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
- 4.3 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
- 4.8 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
- 10.6 mA TX 電流 @ +8 dBm 出力パワー
- アクティブ・モードで 26 μA/MHz (EM0)
- 1.40 μA EM2 ディープスリープ電流 (32 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
広範にわたる MCU 周辺機器
- 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
- 最大 24 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 1 × 監視タイマ
- 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
- 1× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
- 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
サポートされている変調形式
- 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
- O-QPSK DSSS
対応プロトコル
- Zigbee PRO/グリーンパワー
- Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.2)
- Bluetooth メッシュ低電力ノード
広範な動作範囲
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- -40 °C ~ 105 °C
規制認定:
- FCC
- CE
- IC/ISEDC
- MIC/TELEC
- KCC
寸法
- 12.9 mm x 15.0 mm x 2.2 mm
MG220 セキュリティ 機能
- 信頼性と安全なローダー(RTSL)を備えたセキュア・ブート
- AES128/256、SHA-1、SHA-2(最大 256-ビット)、ECC(最大 256-ビット)、ECDSA、ECDH のためのハードウェア暗号化アクセラレーション
- NIST SP800-90 と AIS-31 に準拠した、真のランダム番号発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- ロック/ロック解除機能でセキュアなデバッグ
最適なMGM220 モジュールを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | 暗号 | 出力電力範囲(dBm) | Zigbee 受信感度 | GPIO | RX 電流(mA) | UART | USART | I²C | SPI | ADC | コンパレータ | タイマ(16 ビット) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | ワイヤレス標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$3.8 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 512 | 32 | AES-128 ECC SHA-1 SHA-2 | -27 8 | -102.3 | 24 | 4.4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 ビット | 0 | 4 | -40 105 | PCB | 12.9x15.0x2.2 | Zigbee Bluetooth — |