MGM220PC22HNA
仕様
主要仕様
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
フラッシュ (kB)
512
|
||
RAM (kB)
32
|
RX感度
-102.3
|
最低出力電力(dBm)
-27
|
||
最大出力電力(dBm)
8
|
Zigbee および Zigbee Green Power
あり
|
Thread
なし
|
||
パッケージ・サイズ(mm)
12.9x15.0x2.2
|
パッケージ・タイプ
PCB
|
デジタル I/O ピン
24
|
||
最低温度
-40
|
最高温度
105
|
認証前
CE、 FCC、 ISED、 日本、 KC
|
||
アンテナ
内蔵
|
RF シールド
あり
|
最低温度(ºC)
-40
|
||
最高温度(ºC)
105
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
フラッシュ (kB)
512
|
RAM (kB)
32
|
RX感度
-102.3
|
最低出力電力(dBm)
-27
|
最大出力電力(dBm)
8
|
Zigbee および Zigbee Green Power
あり
|
Thread
なし
|
パッケージ・サイズ(mm)
12.9x15.0x2.2
|
パッケージ・タイプ
PCB
|
デジタル I/O ピン
24
|
最低温度
-40
|
最高温度
105
|
認証前
CE、 FCC、 ISED、 日本、 KC
|
アンテナ
内蔵
|
RF シールド
あり
|
最低温度(ºC)
-40
|
最高温度(ºC)
105
|
MGM220 Zigbee モジュール・ワイヤレス・スターター・キット
MGM220 モジュール・ワイヤレス・スターターキット(SLWSTK6104A)は、MGM220P PCB モジュールに慣れるためのスタートポイントとして最適です。これは超低消費電力 Zigbee エンド・デバイスの開発に必要なツールを提供します。

おすすめセクション
技術文書
ソフトウェアとツール
MGM220 Zigbee モジュール・ワイヤレス・スターター・キット
MGM220 モジュール・ワイヤレス・スターターキット(SLWSTK6104A)は、MGM220P PCB モジュールに慣れるためのスタートポイントとして最適です。これは超低消費電力 Zigbee エンド・デバイスの開発に必要なツールを提供します。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the MGM220PC22HNA until at least 3 月 20 日30. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。