xG22-EK8200A

MSRP$244.00

EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer Kit

EFR32xG22E Energy Harvesting Explorer Kit は、Silicon LabsのMultiprotocol Wireless Systems on Chip (SoC) を使用した、さまざまなエネルギーハーベスティング・ソリューションを検討・評価するための格好の出発点となります。これにより、Bluetooth LEとZigbee Green Powerを活用したエネルギーハーベスティング機能を搭載したデバイスの機能と性能を評価できます。この包括的なキットには、EFR32xG22EExplorer Kitと複数のエネルギーハーベスティング・シールド・ボードが含まれており、太陽光電池、誘導式または圧電式システム、熱電発電機(TEG)などのさまざまなエネルギー源の評価が可能です。パルス供給または連続供給の電源によるアプリケーションに対応し、単一またはデュアルエネルギー源を利用できます。

MSRP$244.00

 

キット内容

  • BRD2710A EFR32xG22E エクスプローラー・ボード 1つ
  • BRD8201Aデュアルハーベスター・シールド 1つ
  • BRD8202A キネティックボタン・シールド 1つ
  • BRD8203Aバッテリー・シールド 1つ
  • BRD8204A AC 入力アダプタ 1つ
  • BRD8205A DC 入力アダプタ 1つ
  • AM-1417CA-DGK-E屋内用太陽光電池 1つ
  • TPLC-3R8/10MR8X14 リチウムコンデンサ 1つ

キットの特徴

  • エネルギー効率 EFR32xG22E +6 dBm、 512 kB フラッシュ、 32 kB RAM、4x4 QFN32、18GPIO、125C、超高速、低エネルギー・コールドスタートおよび低エネルギー・ディープスリープ・ウェイクアップ
  • デュアルハーベスター・シールドは、e-peas AEM13920 PMICに基づくもので、1つまたは2つのソースから同時にエネルギーを回収するために使用できます。典型的な使用事例シナリオは、補助的な太陽電池、1つの太陽電池と振動からエネルギーを取得する1つの圧電式電源の組み合わせがあります。
  • キネティックボタン・シールドは、特定のアプリケーションを実証するために、e-peas AEM00300 PMICをベースにしています。これは、キネティックスイッチを使用してワイヤレスSoCに一時的に電力を供給し、一連のパケットを送信するものです。
  • バッテリシールドは、スタンドアロン動作シナリオのデバッグやバッテリ寿命の評価用に提供されます。

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:あなたの製品を開発する

このボードには、 BT RAIL Energy Harvesting Sensor Demo(BT RAIL エネルギーハーベスティングセンサーデモ)が書き込まれています。Energy Harvesting Getting Started Guide(エネルギーハーベスティング入門ガイド)を参照して、このデモで開発を開始してください。

サードパーティのボード

ボード
説明
MIKROE開発者の時間を節約するために考案されたClick boards™を使用すると、アイデアやコンセプトをテストするために新しいボードを設計する心配がなくなります。これらは、無料ライブラリとテクニカルサポートでサポートされている、テスト済みの手頃な価格のハードウェアを必要とするユーザーに最適なソリューションです。プロジェクトや製品の統合やその後のアップグレードを簡素化します。
SparkfunQwiic®の製品ラインは拡大し、強力な開発ボード、役立つシールド、幅広いセンサーなどを含むことが可能になりました。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software