EFR32MG29 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 76.8 MHz ARM Cortex®-M33
- 1024 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 256 kB RAM データ・メモリ
- 2.4 GHz 無線動作
無線性能
- -102.2 dBm の感度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
- -106.9 dBm の感度 @ 125 kbps GFSK
- -98 dBm の感度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -96.1 dBm の感度 @ 2 Mbit/s GFSK
- TX 電力は最大 8 dBm
低システム消費電力
- 4.1 mA RX 電流 (250 kbps O-QPSK DSSS)
- 3.6 mA RX 電流 (1 Mbps GFSK)
- 4 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
- 9 mA TX 電流 @ 6 dBm 出力パワー
- 11 mA TX 電流 @ 8 dBm 出力パワー
- 76.8 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 30 μA/MHz
- 304 μA EM2 ディープスリープ電流 (256 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)
- 1.5 μA EM2 ディープスリープ電流(16 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
- 0.16 μA EM4電流
広範にわたる MCU 周辺機器
- アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)
- 12 ビット(1 Msps)
- 16 ビット(76.9 ksps)
- アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 最大 26 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 3 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 2 × 32-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 1 × 監視タイマ
- 2 × ユニバーサル同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I²S)
- 2× 強化型ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (EUART)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- デジタル・マイクロフォン・インタフェース(PDM)
- 32 KHz スリープクリスタルを置きかえる精密低周波数 RC 発振器
- 選択的 OOK モードを携えた RFSENSE
- 単一ポイント・キャリブレーション後、+/-1.5 ℃ 精度を備えたダイ温度センサー
- バックDC-DCに統合されたクーロンカウンター
サポートされている変調形式
- 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
対応プロトコル
- Zigbee PRO / Green Power
- Bluetooth Low Energy
- 独自規格
広範な動作範囲
- バックDC-DC付きデバイス
- 電源範囲 1.8 V ~ 3.8 V
- -40 °C ~ 125 °C
- BoostDC-DC搭載デバイス
- 電源範囲 0.8 V ~ 1.7 V
- -20 °C ~ 55 °C
- 電源範囲 0.8 V ~ 1.7 V
パッケージ
- QFN40 5 mm × 0.85 mm x 0.4 mm
MG29 セキュリティ 機能
- AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA +ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519、Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 のハードウェア暗号化加速
- 真の乱数発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- セキュアブート(信頼できるセキュア・ローダーのルート)
- セキュア・デバッグ・アンロック
- DPA 対策
- PUFを使ったセキュアな管理
- タンパー防止
- 安全な認証
最適なEFR32MG29 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | MCU | コア周波数 (MHz) | フラッシュ | RAM | Secure Vault | DCDC | 暗号 | 出力電力範囲(dBm) | GPIO | I²C | SPI | I²S | タイマ(16 ビット) | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | ワイヤレス標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$2.93 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 1024 | 256 | 高 | バック | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 8 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 x 5 | Zigbee — | |
| 1K @ US$2.85 | ARM Cortex-M33 | 76.8 | 1024 | 256 | 高 | ブースト | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 6 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | -20 55 | QFN40 | 5 x 5 | Zigbee Bluetooth — |
EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降圧無線基板
EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz +8 dBm DCDC 降圧無線基板は、WPK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Zigbee PRO/Green Power、独自プロトコルを含む 2.4 GHz ワイヤレス・プロトコルをベースにしたワイヤレスIoT デバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
EFR32xG29ワイヤレス2.4 GHz + 6dBm DCDC 昇圧無線基板
EFR32xG29ワイヤレス2.4 GHz + 6dBm DCDC 昇圧無線基板は、2.4WPK メインボード (別売) と連動するように設計されており、Bluetooth LE、Zigbee PRO/Green Power、独自プロトコルを含む GHz ワイヤレス・プロトコルをベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。リファレンスデザインは、独自の設計への実装のために提供されます。
EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz + 8dBm DCDC 降圧プロキット
EFR32xG29ワイヤレス 2.4 GHz + 8dBm DCDC 降圧プロキットは、EFR32xG29をベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするために設計されており、Bluetooth LE、Zigbee PRO/Green Power、独自プロトコルを含む2.4GHzワイヤレス・プロトコルの開発をサポートします。この Pro Kitには、EFR32xG29ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれており、大量生産可能でスケーラブルな2.4GHzワイヤレスIoTソリューションの開発に必要なすべてのツールが揃っています。
EFR32xG29 ワイヤレス 2.4 GHz + 8dBm DCDC 降圧プロキット
EFR32xG29ワイヤレス 2.4 GHz + 8dBm DCDC 降圧プロキットは、EFR32xG29をベースにしたワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートするために設計されており、Bluetooth LE、Zigbee PRO/Green Power、独自プロトコルを含む2.4GHzワイヤレス・プロトコルの開発をサポートします。この Pro Kitには、EFR32xG29ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線基板が含まれており、大量生産可能でスケーラブルな2.4GHzワイヤレスIoTソリューションの開発に必要なすべてのツールが揃っています。