EM359x 共通仕様
- 業界最先端の ARM Cortex-M3 をベースとした Zigbee および Thread 向けメッシュ・ネットワーク SoC 製品ファミリ
- 最も低いディープ・スリープ電流および複数のスリープ・モード
- 卓越した RF 性能
- 柔軟性あるアンテナ・インターフェイスにより、PA の有無に関わらず簡単にアンテナ接続が可能
- 内蔵メモリ保護機能
- 真の乱数ジェネレータを備えた AES 128 ハードウェア暗号化エンジン
- フラッシュ: 256kB および 512kB 異型あり
- RAM: 32kB および 64kB 異型あり
- EM359x では 32 GPIO および 4 シリアルポートまで
- パケット・トレース・ポートを備えたハードウェアでサポートされたネットワーク・レベル・デバッグ
最適なEM359x デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | MCU | コア周波数 | フラッシュ | RAM | 周波数範囲 | 隣接チャンネル除去(15.4) | 第 2 隣接チャンネル除去 | +12/-13 MHz 802.11g 除去 | ディープ・スリープ電流 | RX 電流 | TX 電流 | 水晶周波数 | 温度範囲(ºC) | 電圧 | USB | GPIO | パッケージ・タイプ | 受信感度 | TX 電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-M3 | 24 | 512 | 32 | 2400 2500 | 46 | 46 | 1.08(タイマなし) | 26.5 | 31(+3 dBm で通常) | 24 | -40 85 | 2.1 3.6 | いいえ | 32 | QFN56 | -102(ブースト) | -55 8 — | ||
| ARM Cortex-M3 | 24 | 512 | 64 | 2400 2500 | 46 | 46 | 1.08(タイマなし) | 26.5 | 31(+3 dBm で通常) | 24 | -40 85 | 2.1 3.6 | いいえ | 32 | QFN56 | -102(ブースト) | -55 8 — | ||
| ARM Cortex-M3 | 24 | 512 | 64 | 2400 2500 | 46 | 46 | 1.08(タイマなし) | 26.5 | 31(+3 dBm で通常) | 24 | -40 85 | 2.1 3.6 | はい | 32 | QFN56 | -102(ブースト) | -55 8 — |
EFR32MGZigbee および Thread スタータ・キット
EFR32MG ワイヤレス・スターターキットには、Zigbee および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合デバッグ・アダプタが含まれています。開発者は複数の無線基板を使用して、メッシュ・ネットワークを作成し、EFR32MG モジュールと SoC を評価することができます。