スマートシティ

スマート・ヒート・コスト・アロケーター

熱監視/配分の効率性を最大限に高める

概要

スマート・ヒート・コスト・アロケーターとは?

スマート・ヒート・コスト・アロケーター(HCA)は、複数の住居における熱コスト測定を可能にします。HCAでは、電気事業者や家主は各アパートのラジエータの熱消費量を自動的に測定し、ワイヤレス接続を介してデータを送信することで、各顧客に実際のエネルギー消費量を請求できます。


スマート・ヒート・コスト・アロケーターのメリット

スマート・ヒート・コスト・アロケーターは、電気事業者の顧客管理を劇的に効率化します。無線接続の HCA により、メーターの読み取りプロセスで施設へアクセスすることが不要になりました。プロパティ・マネージャーは、実際の使用状況に基づいて業務を合理化し、顧客に正確な請求書を発行できるため、キャッシュフローが加速します。スマート・ヒート・コスト・アロケーターは、テナントやアパートのオーナーにとって、消費に関する透明性の高い情報と、使用したエネルギーの公正な請求を可能にします。住民が屋内の温度調節、エネルギー消費量の削減、より持続可能な都市への貢献を行うよう動機付けます。


スマート・ヒート・コスト・アロケーターを使ったデバイスとアプリケーションに関する製品設計上の考慮事項


数十年もの電池寿命を実現

ヒート・コスト・アロケーターでは、低消費電力が不可欠です。電池寿命が長いため、交換や現場訪問の回数が減り、電力会社の総所有コスト (TCO) が削減されます。Silicon Labs は、当社の独創的な超低消費電力 SoC 設計や低デューティ・サイクルの最適化など、消費電力を削減する業界最先端のソリューションを複数提供しています。


スマート・ヒート・コスト・アロケーターのワイヤレス範囲

ほとんどのバッテリー駆動スマート・メータリング・アプリケーションと同様、長距離をカバーするワイヤレス範囲と高い信頼性が、あらゆるサイトや条件において完全な接続が確保され、メンテナンス・コストを削減し、顧客満足度を向上させます。当社は、最も過酷な電波環境においても最大限の通信範囲と信頼性を実現するために、スマートHCAデバイスにサブGHzのワイヤレス・プロトコルを対応させることができます。


ネットワーク・トポロジ

スマート・ヒート・コスト・アロケーターには、単一のワイヤレス標準またはネットワーク・トポロジーはありません。その代わりに、さまざまなビジネスモデル、ユーティリティセグメント、プロバイダー、地理的地域をサポートするために、複数のワイヤレス・プロトコルやトポロジーと連携させることができます。Silicon Labs は、WMBUSおよび独自プロトコルに基づいた、スケーラブルで信頼性の高いワイヤレス・サブネットワークの構築を可能にします。

適切な製品を見つける

リソース

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software