Silicon Labs
  • ⟵ 戻る
    製品
    Works With 2025:イノベーションと実装の融合
    ワイヤレスワイヤレス
    Amazon Sidewalk
    Bluetooth
    Matter
    マルチプロトコル
    独自規格
    Thread
    Wi-Fi
    Wi-SUN
    Z-Wave
    Zigbee
    テクノロジーテクノロジー
    チャネルサウンディング
    エナジー・ハーベスティング(環境発電)
    LPWAN
    機械学習
    セキュリティ
    非ワイヤレス非ワイヤレス
    MCU
    センサー
    USB ブリッジ
    電源管理
    サービスサービス
    カスタム部品製造
    開発者サービス
    SDK 拡張メンテナンスサービス
  • ⟵ 戻る
    アプリケーション
    スマートホームスマートホーム
    家電
    屋外向け接続
    エンターテイメントデバイス
    IoT ゲートウェイ
    LED 照明
    セキュリティカメラ
    センサー
    スマートロック
    スイッチ
    産業用 IoT 産業用 IoT
    アクセス制御
    資産トラッキング
    電池駆動式ツール
    サーキット・ブレーカー
    商業用照明
    電気サブメーターリング
    工場自動化
    ヒューマン・マシン・インターフェース
    工業用ウェアラブル
    予知保全
    プロセスオートメーション
    スマート HVAC
    スマートシティスマートシティ
    バッテリー貯蔵
    EV 充電ステーション
    スマート農業
    スマート・ビル
    スマート・メータリング
    スマート・ソーラー PV システム
    街灯
    スマートリテールスマートリテール
    商業用照明
    方向検知
    電子棚札
    損失防止
    Wi-Fi アクセス・ポイント
    コネクテッドヘルスコネクテッドヘルス
    ポータブル医療機器
    スマート病院
    スマート・ウェアラブル・デバイス
  • ⟵ 戻る
    エコシステム
    Works With 2025:イノベーションと実装の融合
    エコシステムパートナーエコシステムパートナー
    AI/ML開発者のジャーニー
    Amazon Sidewalk
    Bluetooth 開発者体験
    Bluetooth メッシュ開発者体験
    Google Home
    Matter 開発者体験
    Wi-Fi 開発者体験
  • ⟵ 戻る
    リソース
    Simplicity Studio 5
    IoT 開発への近道
    開発者ツール開発者ツール
    ソフトウェアの資料
    リリース・ノート
    GitHub
    技術リソースライブラリ
    Simplicity Studio
    モバイルアプリ
    ソフトウェア開発キット
    ハードウエア開発キット
    ゲートウェイ
    RTOS
    コンテンツとトレーニングコンテンツとトレーニング
    Works With Developer Conference 2025
    Tech Talks 2025 ウェビナーシリーズ
    IoT による優れた開発者のストーリー
    ブログ
    ケース・スタディ
    ホワイトペーパー
    トレーニングライブラリ
    ウェビナー
    サポートサポート
    コミュニティ
    パートナー・ネットワーク
    チャネルと流通
    品質と梱包
    ご購入方法
    チケットの送信
    セキュリティ問題を報告する
  • ⟵ 戻る
    会社
    Works With 2025:イノベーションと実装の融合
    会社会社
    採用情報
    環境、社会、ガバナンス
    コミュニティに対するコミットメント
    多様性、公平性、インクルージョン(DEI)
    環境持続可能性
    品質
    経営陣
    サプライチェーンの責任
    ニュース & イベント ニュース & イベント
    ブログ
    ニュースルーム
    イベント
    投資家向け広報投資家向け広報
    年次報告書および代理人
    取締役会
    四半期決算
    SEC 申請
    オフィスオフィス
    ハイデラバード
    その他のグローバルオフィス
    お問い合わせ
英語
  • English
  • 英語
  • 简体中文
  • 日本語
AIに質問する
AskAI
AIに質問する
//
ワイヤレス // Z-Wave // Z-Wave 800 シリーズの概要

Z-Wave 800 シリーズの概要

Z-Wave 800 シリーズは、世界で最も人気のあるスマートホーム向け Z-Wave ワイヤレス IoT メッシュ・プロトコルの最新版です。Z-Wave 800 シリーズは、信頼性の高いサブ GHz ワイヤレス、堅牢なセキュリティ、バッテリーに優しい低消費電力、簡単な Smart Start コミッショニングを通して、デバイスメーカーが優れたスマートホーム体験を開発することを可能にします。Silicon Labs ZG23 と ZGM230S ハードウェアは、Z-Wave ワイヤレス・メッシュ・プロトコルを特徴とする最も安全なサブ GHz 800 ワイヤレス・ソリューションです。Z-Wave 800 シリーズは、現在および将来のスマートホーム、ホスピタリティ、マルチ住宅ユニット(MDU)IoT セグメントの需要を満たすように設計されています。これは、スマート照明、サーモスタット、ドア・ロック、ガレージ・ドア・オープナー、スイッチ、ホーム・カメラ、センサーなど、長距離、高性能、低消費電力、デバイスのセキュリティ強化が不可欠なアプリケーションに最適なワイヤレス・プロトコルです。

Z-Wave 800 シリーズ

Silicon Labs のサブ GHz ソリューションは、壁も通す長距離接続を提供し、干渉を効率的に低減します。このソリューションは、消費電力、処理、ワイヤレス範囲を最適化することで、IoT エンドノードのパフォーマンスを向上させます。

ZG23 SoC と ZGM230S モジュール は、Z-Wave S2 と Silicon Labs 独自の Secure Vault™ セキュリティ・スイートを特長とした、最も安全なサブ GHz ワイヤレス・ソリューションを提供し、最高の PSA 認証レベル3セキュリティを備えた初のワイヤレス・ソリューションを実現します。これにより、絶えず進化するセキュリティ脅威からコネクテッド・スマートホーム製品、データ、IP、ユーザーを確実に保護することができます。

その他の重要なポイント:

  • MCU およびラジオ向けの低スリープおよびアクティブ電流により、Z-Wave 700 シリーズよりも 50 %長い電池寿命を実現します。
  • コイン型電池の寿命は最長 10 年です。
  • 業界最先端の ARM Cortex-M33 マイクロプロセッサは、Cortex-M4 よりも最大で 20% も高い処理能力を提供します。
  • Z-Wave 長距離(LR)により、1.5 マイルを超える無線範囲が可能になります。

ZG23 および ZGM230Sシリーズは、以前の Z-Wave プロトコルのエディションと下位互換性があります。

ZG23 SoC

Silicon Labs の ZG23 SoC は、低消費電力、低コスト、長距離、安全なワイヤレス SoC ソリューションを提供する高性能サブ GHz 無線を搭載した、78 MHz ARM Cortex-M33 を使ったシングル・ダイ・ソリューションです。ZG23 ワイヤレス SoC は、超低送信電流(9.8 mA @ 0dBm)および超低受信電流(4.0 mA)を提供し、電池寿命を最長 10 年まで大幅に延長します。SoC は、最高 +20 dBm の業界最高の RF 出力電力と -110 dBm(100 kbps O-QPSK)の RX 感度も提供し、IoT エンド・ノードが 1.5 マイルを超えるワイヤレス範囲を達成できるようにします。

ZG23 ワイヤレス SoC は、Secure Vault™ および Z-Wave S2 で最高レベルのデバイス・セキュリティを追加します。Secure Vaultは、進化し続けるセキュリティ脅威から、接続された製品、データ、知的財産を保護するのに役立ちます。また、今後のセキュリティ規制にも対応します。Secure Vault テクノロジーは、業界最高のセキュリティ・ソフトウェアと、物理的に認識できない機能(PUF)セキュア・キー・ストレージ・メカニズムなどのハードウェア・テクノロジーを組み合わせて、IoT セキュリティ侵害のリスクを大幅に低減します。Secure Vault 証明書と Secure Boot を使用して、カスタマー・エンドデバイスの Silicon Labs 製品が複製または改ざんされていないこと、ライフサイクルのどの時点でもセキュア・コードが実行されていることを確認できます。ZG23 は、家庭用の強盗警報システム基準である UL-1023 認証もサポートしています。

ZGM230S モジュール

Silicon Labs ZGM230S は、Z-Wave 800 接続とネットワーキング向けのスモール・フォーム・ファクタ(6.5mm x 6.5mm)システム・イン・パッケージ(SiP)モジュールです。本製品は、堅牢な RF 性能、長距離、業界最先端のセキュリティ機能、低消費電流、豊富な MCU 周辺機器セットを提供します。

詳細

Z-Wave 800 シリーズのメリット

Silicon Labs の ZG23および ZGM230S ワイヤレス・ソリューションを使うユーザーは、以下のメリットを受けることができます。

より長い電池寿命   Z-Wave 800 シリーズは、Z-Wave 700ハードウェアと比較すると、送信電流を最大で42%、レシーバ電流を最大600%まで削減し、コイン型電池で最長 10 年の電池寿命を実現します。
拡張ワイヤレス範囲   Z-Wave 800 シリーズは、Z-Wave 700 シリーズと比較すると 50 %増となる最大1.5 マイル範囲を達成できるため、庭を超えてワイヤレス接続を実現します。
S2 セキュリティを内蔵   セキュリティの脅威から保護し、セキュリティ設計と専門知識を減らすことで、デバイスメーカーに対する投資を削減します。
Secure Vault   Silicon Lab の業界最先端のセキュリティ・スーツは、IoT 接続製品、顧客、データ、知的財産、バックエンド・サービスを進化するセキュリティ脅威から保護し、安全なサブ GHz ワイヤレス接続を可能にします。
継続的なセキュリティ開発   Silicon Labs は、最新の IoT セキュリティ規制へのコンプライアンスを確保しながら、デバイスメーカーのリスクと投資を削減する、IoT セキュリティ開発の市場リーダーです。
ブランド保護   Silicon Labs のハードウェアと組み合わせることで達成される業界最高の製品仕様で、スマート・ホーム製品体験が向上します。
処理の高速化   ARM Cortex-M33 マイクロプロセッサー経由(78 MHz)。
LESENSE (+ACMP)   低消費電力のスイッチ検出と関係する電池寿命の改善を可能にします。
開発コストと製品化までの時間の短縮   ZGM230S モジュールですぐに利用できるソリューションで、市場へのアクセスが容易になります。

Z-Wave 800 シリーズを選ぶ理由

Z-Wave プロトコルは、20 数年前の最初の発売から、完全に相互運用可能型の、いくつかのバージョンを成功させながら進化してきました。現在では、Z-Wave 500 と Z-Wave 700 のバージョンを使用した、膨大な数のインストール済みデバイスのベースがあります。しかし、デバイスメーカーおよび開発者として、どのバージョンを選択すべきでしょうか?Z-Wave 800 でスマートホーム製品を構築する理由当社のブログ、『Z-Wave 500 と 700と 800の比較』で、その違いと Z-Wave 800 シリーズを使用する理由についてご覧ください。

 

Silicon Labs の Z-Wave 800 シリーズについての詳細情報。

ZG23 に必要なすべてのリソースは、Silicon Labs の Z-Wave 800 ドキュメンテーション から入手できます。これらのドキュメントやソフトウェア・ツール、およびキットは、顧客がスマートホーム IoT デバイスを簡単に設計するのに役立ちます。Simplicity Studio 開発プラットフォームを使用すると、開発者は、コンパイル済みのデモ、アプリケーション・ノート、および設計ニーズに合う例を実行できます。顧客は、Silicon Labs のコミュニティとテクニカルサポートを使用して、Z-Wave 800 シリーズに関する詳細情報を入手したり、質問があれば専門家に問い合わせることもできます。

PDF をダウンロード
Silicon Labs

当社とつながる

製品リリースとリソース、資料の更新、PCN 通知、今後のイベントなどなど、Silicon Labs の最新製品の情報の入手。
  • 会社概要
  • 採用情報
  • コミュニティ
  • お問い合わせ
  • クッキー
  • 企業責任
  • IR/投資家情報
  • プレスルーム
  • プライバシーおよび利用規約
  • サイトへのフィードバック
Copyright © Silicon Laboratories. All rights reserved.
おすすめ:
  • Z-Wave 800 シリーズ SiP モジュール
  • ZGM230-DK2603A
  • Z-Wave 800 シリーズ・エンドデバイス・ソフトウエア開発キット

ファイルのダウンロードはすぐに始まります

をダウンロードしていただき、ありがとうございます。

ダウンロードに問題がある場合は、セールス・サポートまたは製品テクニカル・サポートへお問い合わせください。

閉じる
ロードの結果
閉じる

少なくとも1つの列を選択してください。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software