Z-Wave 800 モデム SoC(EFR32ZG23)

Z-Wave 800 モデム SoC は、範囲、性能、デバイスのセキュリティが重要となる、未来のスマートホーム、ホスピタリティおよび MDU IoT 製品の需要を満たすように設計されています。EFR32ZG23 デバイスは Z-Wave に理想的なソリューションですが、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS IoT アプリケーションなどの他のプロトコルもサポートできます。シングル・ダイのマルチコア・ソリューションは、業界をリードするセキュリティ、ウェイクアップ時間の短縮による低消費電力、および IoT デバイスの次世代セキュア接続を可能にする統合パワー・アンプを提供します。

理想的な用途:
スマートホーム、ホスピタリティ、MDU、スマートシティ
最高レベルの IoT セキュリティ
Secure Vault™

EFR32ZG23 共通仕様

低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ

  • DSP 命令と浮動小数点演算ユニットを備え、効率的な信号処理をおこなう、高性能 32 ビット 78 MHz ARM Cortex®-M33
  • 最大 512 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
  • 最大 64 kB RAM データ・メモリ
  • サブ GHz 無線操作
  • TX 電力は最大 +20 dBm
  • ITU G.9959 適合

広範にわたる MCU 周辺機器

  • アナログおよびデジタル・コンバータ(ADC)
  • 12 ビット(1 Msps)
  • 16 ビット(76.9 ksps)
  • 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2-チャンネル・デジタル・アナログ・コンバータ(VDAC)
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
  • 最大 31 の汎用 I/O ピン (出力状態を保持して非同期割り込みあり)
  • 8 チャンネル DMA コントローラ
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
  • 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 1 × 32-ビット タイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
  • 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
  • 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
  • 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
  • 2 × ウォッチドッグ・タイマー
  • 3 × 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(EUSART)
  • 1 x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ(UART/SPI/SmartCard(ISO 7816)/IrDA/I2S)
  • 2 x I2C インターフェイス、SMBus サポート付き
  • 統合型低エネルギー LCD コントローラ(最大 80× セグメントをサポート)
  • 最大 6x8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
  • ダイ温度センサー

低システム消費電力

  • 4.4 mA の RX 電流(868 MHz、9.6 kbps FSK)
  • 4.4 mA の RX 電流(868 MHz、100 kbps GFSK)
  • 4.4 mA の RX 電流(915 MHz、9.6 kbps FSK)
  • 4.4 mA の RX 電流(915 MHz、100 kbps GFSK)
  • 915 MHz で、25.4 mA TX 電流 @ 14 dBm 出力パワー
  • 915 MHz で、9.9 mA TX 電流 @ 0 dBm 出力パワー
  • 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 26 μA/MHz
  • 1.5 μA EM2 ディープスリープ電流(64 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
  • 1.2 μA EM2 ディープスリープ電流 (16 kB RAM 保持および LFRCO からの RTC 実行)

広範な動作範囲

  • 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
  • -40 °C ~ +125 °C

パッケージ

  • QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
  • QFN32 6 mm × 6 mm × 0.85 mm

高性能レシーバのパフォーマンス

  • -109.9 dBm 感度(9.6 kbps 868 MHz FSK)
  • -110.0 dBm 感度(40 kbps 868 MHz FSK)
  • -108.6 dBm 感度(100Mbps 868 MHz GFSK)
  • -109.3 dBm 感度(9.6 kbps 915 MHz FSK)
  • -109.7 dBm 感度(40 kbps 915 MHz FSK)
  • -108.1 dBm 感度(100 kbps 915 MHz GFSK)
  • -109.8 dBm 感度(100 kbps 915 MHz O-QPSK)

サポートされている変調形式

  • 完全に構成可能型成形機能を備えた 2 (G)FSK
  • OQPSK DSSS

対応プロトコル

  • Z-Wave
  • Z-Wave 長距離
  • CONNECT
  • Sidewalk
  • mioty
  • 独自規格

Secure Vault

ステータス

最適なEFR32ZG23 デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 価格 Z-Wave Long Range Secure Vault™ フラッシュ RAM 感度(dBm) パッケージ・タイプ
1K @ US$5.03 はい 高 512 64 -108.1 QFN40 —
1K @ US$4.83 はい 高 512 64 -108.1 QFN40 —
1K @ US$4.19 はい 中 512 64 -108.1 QFN40 —
1K @ US$5.07 はい 高 512 64 -108.1 QFN48 —
1K @ US$4.2 はい 中 512 64 -108.1 QFN48 —
1K @ US$4.5 はい 中 512 64 -108.1 QFN40 —
1K @ US$4.52 はい 中 512 64 -108.1 QFN48 —
1K @ US$4.83 はい 高 512 64 -108.1 QFN40 —
1K @ US$4.73 はい 高 512 64 -108.1 QFN40 —
1K @ US$4.74 はい 高 512 64 -108.1 QFN48 —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

記事

Z-Wave 800 シリーズの概要

Z-Wave 800 シリーズは、世界で最も人気のあるスマートホーム・アプリケーション向け IoT ワイヤレス・プロトコルの最新版です。この記事をダウンロードして、主な機能とメリットの詳細についてご覧ください。

今すぐ読む
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software