ZGM230-DK2603A

MSRP$64.00

Z-Wave 800 シリーズ 開発キット

ZGM230-DK2603A は、Z-Wave ZGM230S SiP モジュールベースの開発キットです。これは、Z-Wave 向けの機能豊富でコスト効率の高いスモール・フォーム・ファクタのプロトタイプおよび開発プラットフォームです。Z-Wave メッシュと Z-Wave 長距離を使用して、エネルギーに優しく安全なコネクテッド IoT デバイスを開発するのに理想的なプラットフォームです。あらゆる Z-Wave エンドデバイスで動作する Unify SDK Z-Wave プロトコルコントローラが付属しています。お客様は、このボード上の多数のセンサー、ボタン、LED を利用して、幅広いコマンド、制御、監視アプリケーションを開発できます。内蔵型 SEGGER J-Link デバッガにより、USB Micro-B コネクタを介したデバッグが簡単です。

MSRP$64.00

 

キット内容

  • BRD2603A - ZGM230s +14 dBm 開発キットボード
  • ANT SS900 - 868-915 MHz アンテナ

キットの特徴

  • センサー
    • 温度および湿度センサー
    • 周囲光センサー
    • LESENSE 金属探知機 LC センサー
    • 圧力センサー
    • ホール効果センサー
    • 9 軸慣性センサー
  • ユーザ・インターフェイス
    • 2x ボタン (EM2 ウェイクアップ付き)
    • LED 2個
    • 1x RGB LED
  • オンボード・デバッガ
    • J-Link プロ
    • UART 上のパケット・トレース(PTI)
    • HW フロー・コントロールを備えたバーチャル COM
  • 低消費電力機能
    • センサ用の制御可能および独立した電源ドメイン
  • I/O アクセスが容易な拡張ヘッダー

Unify ポータブル環境で Z-Wave 800 開発キットで迅速に稼働

詳細な指示については、QSG185 を使用してください。Unify 付き Z-Wave 800 開発キット・クイック・スタート・ガイド

要件

  • 少なくとも 2つの ZGM230-DK2603A 開発キット(1つはコントローラ用、もう1つはエンドノード用)
  • コイン型電池または USB-C ケーブル(別売)
  • コントローラ用 USB-C ケーブル(別売)

ステップ1:Z-Wave 800 開発キットを紐解く

  • 箱から BRD2603A を取り出します
  • 基板に電源を供給します:
    • 基板の底部にあるコイン型電池ホルダーに電池を入れるか、USB Type-C ケーブルを差し込んでください。
  • BRD2603A は、事前フラッシュ済み Unify SDK Z-Wave コントローラが付属
  • 最初の BRD2603A ボード(「コントローラ」)を USB 経由でコンピュータに接続する

ステップ 2: Unify ポータブル環境をダウンロードして実行する

  • Unify ポータブル環境をインストールして実行する
  • ブラウザに URL を入力して Unify GUI を起動する

ステップ3:エンドデバイスの準備

  • 2 台目の BRD2603A は USB 経由でコンピュータに接続します
  • BRD2603A へのサンプル・アプリケーションを見つけてフラッシュ
    • 「スイッチオン/オフ」または「マルチレベル・センサー」
  • インクルージョンに必要な DSK 値を読む
  • Z-Wave ネットワークにエンドデバイスを含める
  • Z-Wave デバイスのパワーとデモ・アプリケーションを体験する
  • 詳細については、Tech Docs タブを参照すか、Z-Wave 開発の推奨リソースのコレクションをご覧ください。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

Z-Wave 認証

Z-Wave 規格に対するデバイスの認証が必要です

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software