デバイス/モジュールの画像

EFR32ZG28A122F1024GM68

Z-Wave 800 SoC

EFR32ZG28A122F1024GM68 シリーズ 2ワイヤレス SoC は、Z-Wave、Z-Wave LR、BLE、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、独自規格プロトコルを使用したメッシュ IoT ワイヤレス接続に最適です。ARM® Cortex®-M33、TX 電源 +14 dBm、Secure Vault™ Mid などの主な機能を備えています。IoTデバイスメーカーは、エンドユーザーのプライバシーを保護しながら、堅牢で高速、エネルギー効率の高いアプリケーションを作成できます。最大 1024 kB のフラッシュ、256 kB の RAM、49 GPIO の大容量メモリは、最大のリソースを提供しながら、拡張の余地も残します。

 

主要仕様

 
フラッシュ
1024
RAM
256
Z-Wave 長距離
あり
感度(dBm)
-108.6
パッケージ・タイプ
QFN68
Secure Vault™
フラッシュ
1024
RAM
256
Z-Wave 長距離
あり
感度(dBm)
-108.6
パッケージ・タイプ
QFN68
Secure Vault™
efr32zg28-soc-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32ZG28A122F1024GM68 until at least 8 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。