Z-Wave 700 シリーズ・モジュール

ZGM130S モジュールは、長距離や低消費電力が求められる電池駆動式デバイスやセンサのニーズが益々増大している、未来のスマートホーム需要に対処するように設計されています。このワイヤレス モジュールは、Z-Wave Long Range もサポートしています。ZGM130S モジュールを使用するには、Z-Wave Plus V2 または V2 Long Range 認証が必要です。

電池寿命
コイン型電池で 10 年間
Z-Wave 長距離
最大 1 マイルの見通し線 @14 dBm

700 シリーズ・モジュールの仕様

サブ GHz ラジオ

  • ITU G.9959 適合
  • Z Wave 9.6/40/100kbps データレート
  • すべての Z-Wave サブ GHz 周波数帯(865.2 MHz ~ 926.3 MHz)をサポート
  • 多チャンネル周波数アジリティおよびリスン・ビフォー・トークをサポート
  • Z-Wave Long Range をサポート
  • 100 kbps GFSK、868 MHz(標準)で、-97.9 dBm の感度
  • 100 kbps GFSK、915 MHz(標準)で、-97.5 dBm の感度
  • 100 kbit/s DSSS O-QPSK、912 MHz で -103.9 dBm の感度
  • TX 電力は最大 13 dBm
  • 100 kbps、GFSK(標準)で 9.8 mA の RX 電流
  • 0 dBm の出力電力(標準)で 13.3 mA の TX 電流

豊富なアナログおよびデジタル周辺装置

  • ADC(12 ビット、1 Msps)
  • 電流 DAC(5 ビット、電流源またはシンク)
  • 2 X 電圧 DAC
  • 3 X オペアンプ
  • 低エネルギー・センサー・インターフェイス
  • マルチ・チャネル容量感知インターフェイス
  • 2 X アナログ・コンパレータ
  • Low Energy UART
  • 3 x USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
  • 2 X I²C
  • タイマ:RTCC、LE
  • タイマーおよびパルスカウンター
  • 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム
  • 堅牢な周辺装置セットと 32 GPIO

IoT セキュリティのサポート

  • 汎用 CRC
  • 乱数ジェネレータ
  • AES 128/256、SHA-1、SHA-2(SHA-224および SHA-256)および ECC 対応のハードウェア暗号化加速 
エネルギー効率のよい低消費電力モード
  • エネルギーモード 2(ディープ・スリープ)電流 1.3 uA(標準)
  • 省エネモード 4(休止)電流 0.8 uA (typ.)

広範な動作範囲 

  • 1.8~3.8 V シングル電源、統合型 DC-DC  

強力な MCU およびメモリ・オプション

  • ARM® Cortex®-M4 + 浮動小数点演算ユニット
  • 39 MHz クロック速度
  • 64 kB アプリケーションおよび Z-Wave フレームワーク・フラッシュ
  • 8 kB アプリケーション RAM

パッケージ・オプション

  • LGA64 (9 mm x 9 mm)
  • -40 °C ~ 85 °C 

ステータス

700 シリーズモジュール 列を選択

列を選択
部品番号 Z-Wave Long Range フラッシュ RAM 感度(dBm) パッケージ・タイプ
512 64 -103.9 SiP —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software