SLWSTK6050C

MSRP$379.00

Z-Wave Long Range 700 スターターキット

Z-Wave 700 ワイヤレス・スターター・キットには、Z-Wave ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、統合型デバッグ・アダプタ、Z-Wave 長距離 のサポートが付属しています。エンドデバイスと複数の無線基板付きゲートウエイの両方のための単一ワールドワイド開発キットで、開発者はメッシュネットワークの生成とZ-Wave 700 モジュールの評価を可能にします。

サポートしている Simplicity Studio のツール・スイートを使えば、メッシュネットワーキング・デバッグおよび解析用 Z-Wave プロトコル・スニファ・ツール、ビジュアル・エネルギー・プロファイリングおよび最適化などの、開発者はワイヤレス・アプリケーション開発を加速化できます。Z-Wave 700 SDK は、Simplicity Studio を介してダウンロードします。Simplicity Studio では、開発者はすべての資料、開発者ガイドなどにアクセスできます。

MSRP$379.00

 

キット内容

  • 2x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
  • 2x BRD4207A Z-Wave 700 – ZGM130S 長距離 無線基板
  • 1x BRD2603A ZGM230 +14 dBm 開発キットボード
  • 2x BRD8029A ボタンおよび LED 拡張基板
  • 1x UZB-S (ACC-UZB3-S) UZB-S USB メモリネットワーク-スニファ
  • 3x 868-915 MHz アンテナ

キットの特徴

  • Z-Wave 700 SiP モジュールラジオ基板で開発を開始する
  • Z-Wave アプリケーション フレームワークおよび事前認証済み共通エンドデバイスアプリケーションコード
  • 拡張ヘッダーにより、簡単な拡張とZ-Wave アプリケーション フレームワークとの直接統合が可能になります。
  • Z-Wave ZGM230-DK2603A はお客様のゲートウェイ開発をすぐに開始
  • 事前に構築された Z/IP* および Z-Ware バイナリーによって、お客様が好む API レベルでのゲートウェイ開発を簡単に行なうことができます。
  • Z-Wave Long Range をサポート

Simplicity Studio の機能

  • ラボ評価、ソフトウェア開発、サンプル・アプリケーションの自動検出
  • Z-Wave アプリケーション フレームワーク
  • 認証済みアプリケーションコード
  • Z-Wave スニファ
  • Z-Wave PC コントローラ
  • エネルギー・プロファイラ

*Z/IP Gateway は、開発およびデモンストレーションのみを目的とした無料のリファレンスデザインです。 これは、現状有姿で提供されており、保証はありません。製品設計プロセス中に、すべてのゲートウェイのセキュリティとコンプライアンスのテストを実施することをお勧めします。

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:キットを接続して、Simplicity Studio を使って Z-Wave 700 SDK をインストールする

キットを接続した後、Simplicity Studioを起動して、左上隅(メニューバー下の緑色の下↓)でパッケージ・マネージャーを開きます。目的のスタックを選択し、ダウンロードします。パッケージ・マネージャーに定期的にアクセスして、更新の有無をチェックしてください。

ステップ 3:Z-Wave を使ってみる 700

Simplicity Studio を通して、以下のスタート・ガイドをダウンロードできます。

  • Z-Wave 700 エンド・デバイスのスタート・ガイド
  • Z-Wave で認証済みアプリを使用する方法 700
  • Z-Wave 700 コントローラ・デバイスのスタート・ガイド

ステップ 4: Z-Wave 認証

すべての Z-Wave 製品間の相互運用性はそのブランドの礎となります。このブランドを開発者、顧客、消費者に対して保証するために、直接的な認証プログラムが用意されています。すべての Z-Wave 製品は発売前に認証されなければなりません。この認定要件が満たされると、製品は Z-Wave の相互運用性のロゴバッジを掲載することができます。Z-Wave 認証の詳細については、こちらをご覧ください:

Z-Wave 認証プロセス全体の概要については、Simplicity Studio にある次のドキュメントを参照してください。

  • Z-Wave 認証テストに備える(認証の概要)

ステップ5:Z-Wave 仕様

認証に合格するには、製品が特定の要件を満たす必要があるため、プロセスの早い段階でデバイスの技術要件を考慮することが強く推奨されます。Z-Wave 仕様の概要はこちら:

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

Z-Wave 認証

Z-Wave 規格に対するデバイスの認証が必要です

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software