当社のZ-Wave SoCとモジュール・セレクタガイドは、当社ポートフォリオの簡単な比較概要を提供し、お客様の次のプロジェクトに最適な SoC またはモジュールの選択を支援します。
このZ-Wave セレクタガイドでは、Z-Wave ワイヤレス通信規格とスマートホーム技術における重要な役割について説明します。ここでは、干渉を低減するためのSub-GHz周波数帯域の使用、メッシュネットワーク機能、異なるメーカーのデバイス間の相互運用性の重視など、Z-Waveの主な機能を掘り下げます。このホワイトペーパーでは、コントローラとエンドデバイス用のハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネントの両方を対象に、Silicon LabsのZ-Wave ソリューションについても詳しく説明します。さまざまなスマートホーム・アプリケーションにおけるそれぞれの利点など、Z-WaveメッシュとZ-Wave 長距離(LR)テクノロジーの違いをご覧ください。S2フレームワークやSilicon LabsのSecure Vault™テクノロジーなど、Z-Waveの堅牢なセキュリティ機能を紹介します。
Z-Wave とは?
Z-Wave は、スマートホーム・アプリケーション向けに特別に考案された、主要なワイヤレス通信規格です。これにより、照明、ドアロック、セキュリティ・システム、空調制御、窓用ブラインドなど、さまざまなスマートホーム機器がシームレスに通信し、連携できるようになります。この相互運用性により、一体感があり直感的に操作できるスマートホーム・エコシステムの構築が容易になります。
Z-Wave技術はサブ GHz 周波数帯域を使用していますが、これは他のホームオートメーション規格で一般的に使用されている 2.4 GHz および 5 GHz 帯域に比べて混雑が少なくなっています。これにより、干渉の可能性が大幅に低減され、Z-Wave ネットワークの信頼性と堅牢性が向上します。メッセージ確認とメッシュネットワーキングによる安全で信頼性の高い双方向通信を組み込み、コマンドが意図した通りに実行されるようにします。
Z-Wave の仕組みとは?
Z-Wave は、ホーム・オートメーション業界で圧倒的な普及率で広く使用されている無線プロトコルです。シンプルで、信頼性があり、壁や床、キャビネットを通過しやすい低出力電波を使用しており、家庭の他のワイヤレス・デバイスからの干渉を受けることはありません。Z-Wave は、家電、窓シェード、サーモスタット、照明などの普段は「インテリジェント」とは考えられないデバイスでも、ほとんどすべての電子機器に追加できます。
Z-Wave は、インテグレーターとシステム設計者に多くのビジネス機会を提供するとともに、これらの機会がホストと顧客の双方に利益をもたらすよう製品やトレーニングも提供しています。現在インテグレーターは、リモートホーム、業務管理、省エネルギー、独立したエイジングの接続ソリューション、不動産および不動産管理など、顧客が求めているすべての最新の人気アプリケーションを簡単に提供できるようになりました。これらすべてが、新たな配線を必要とせずに実現され、さらにブランド間でシームレスに動作する相互運用可能な標準規格による安心感も得られます。
Z-Wave 長距離は、進化型の無線技術であり、既存の変調方式を活用することで(DSSS OQPSKを通じて)より広い通信範囲を実現しつつ規制要件も満たし、Z-Waveの発展を新たな接続性の時代へと拡張するものです。Z-Wave LRは、IoTネットワークにおいて拡張されたワイヤレスカバレッジ、スケーラビリティの向上、最適化された電池寿命、そして堅牢なセキュリティを実現するよう設計されているため、大きなメリットが得られます。これは、バッテリー電源に依存することが多いスマートホーム機器にとって重要な要件である電力効率を維持しながら、Z-Wave ネットワークの通信範囲を拡張するように設計されています。さらに、Z-Wave LR をサポートする Z-Wave 800シリーズは、低消費電力化がさらに最適化されており、コイン型電池1個でデバイスを最大 10 年間動作させることができます。
主な機能
サブGHz 周波数: Z-Wave はサブGHz 周波数帯域を使用し、より混雑した 2.4 GHz および 5 GHz 帯域を回避します。この選択により、家庭内および家庭周辺にある他のワイヤレス機器からの干渉が最小限に抑えられ、ホームオートメーション機器のために、より信頼性の高い通信チャネルが得られます。
安全かつ信頼性の高いコミュニケーション: Z-Wave は、メッセージ確認とメッシュネットワーキングを通じて、安全で信頼性の高い双方向通信を確保します。Z-Wave ネットワークを介して送信される各メッセージは確認応答されるので、送信者はメッセージが受信されたことを確認できます。メッセージが確認されない場合、ネットワークは自動的にメッセージの送信を再試行し、信頼性を高めることができます。
メッシュネットワーキング: Z-Wave メッシュネットワークでは、デバイス (ノード) は互いに直接通信したり、他のデバイスを介してメッセージを中継したりすることで、直接通信範囲外のノードに到達できます。これにより、メッセージが宛先へ到達するための複数の経路を見つけることができるため、ネットワークの通信範囲と信頼性が向上します。
Z-Wave (LR): スターネットワーク・トポロジーをサポートします。スターネットワークでは、すべてのノード(デバイス)が中央ハブまたはゲートウェイに直接接続します。これは、中央ハブだけでなく、ノードが複数の他のノードに接続できるメッシュネットワークとは異なります。しかし、個々の Z-Wave LR デバイスはスターネットワークで動作する一方、より広範な Z-Wave メッシュネットワークの一部として組み込むことも可能です。
インクルージョンとエクスクルージョン:Z-Wave プロトコルは、ネットワークへのデバイスの追加(インクルージョン)およびネットワークからの削除(エクスクルージョン)をサポートします。これにより、デバイスが追加、移動、または削除される際に、スマートホーム設定の柔軟な構成と再構成が可能になります。
相互運用性:Z-Wave の重要な側面は、相互運用性を重視する点です。Z-Wave デバイスは、異なるメーカーのものも含め、他の Z-Wave デバイスとシームレスに動作できることを保証するために、認証プロセスを受ける必要があります。これは、アプリケーション層の相互運用性によって達成されます。つまり、すべてのデバイスが同じ「言語」を話すか、もしくは同じコマンドとプロトコルを使用します。
Silicon Labs の Z-Wave ソリューション
Silicon Labs の Z-Wave ソリューションは、コントローラとエンドデバイスの両方のためのソフトウェアとハードウェアのビルディングブロックを備えたエンド・ツー・エンドのソリューションで、完全なスマートホーム IoTシステムを構築します。Z-Wave ソフトウェアは、Z-Wave 仕様に必要な基本機能を提供するので、必ずしもプロトコルの専門家でなくても、アプリケーション開発に集中できます。
Z-Wave は、長距離と低電力の両方が必要なバッテリー駆動式デバイスやセンサーのニーズが増大している、未来のスマートホーム、ホスピタリティ、MDU需要に対応するために設計されています。当社のサブ GHz Z-Wave ソリューションは、業界最高のセキュリティ、Smart Start プロビジョニング、最大 10 年間の電池寿命、住宅と庭のフルカバレッジ、顧客製品レベルの相互運用性および後方互換性を提供します。
スマートホーム
マルチ住居ユニット
ホスピタリティ
広範なエコシステム
数百に及ぶ Z-Wave アライアンスメンバー
サブGHz
壁を通り抜け、長距離で、干渉が少ない
すべて相互運用可能
何千もの認定製品および 100% の相互運用性
メッシュ&スター
大規模なネットワークカバレッジ、堅牢性
簡単なインストール
SmartStart エラーのないインストール
セキュリティ保護
S2 セキュリティ・フレームワーク Secure Vault™
低消費電力
コイン型電池1個で最大10 年
Z-Wave エンドデバイス・ソフトウェア
Silicon Labs の Z-Wave エンドデバイス・ソフトウェアにより、セキュリティ・センサー、ドア・ロック、ライト・スイッチ/電球などのエンドデバイスは、Z-Waveアライアンスの最新の認証プログラムに基づいて認証された事前認証済みの Z-Wave アプリケーションを利用するメリットを享受することができます。 より多くのカスタムデバイス・アプリケーションに、Z-Wave アプリケーション フレームワークを活用できます。
Z-Wave 認定ハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックの包括的スイートにより、エンドデバイスメーカーやコントローラ/ゲートウェイ企業は、Z-Wave対応のスマートホーム製品向けシステムソリューションを構築し、Z-Waveエコシステムに参加するメリットを享受することができます。
Z-Wave コントローラ・ソフトウェア
Silicon Labs の Z-Wave コントローラ・ソフトウェアは、製品化までの時間を短縮し、アプリケーション・ソフトウェアとクラウド接続に集中できるように、すべての接続性とプロトコルの詳細を処理します。Unify SDK を使った Z-Wave コントローラは、簡単でセキュアなコミッショニング、ネットワーク・メンテナンス、バッテリー駆動デバイス用メールボックス機能などを提供し、コントローラー製品がZ-Wave アライアンス仕様で要求される機能に準拠できるようにします。このコントローラ・ソリューションは、Z-Wave アライアンスの最新の Z-Wave 認証プログラムで事前認証を受けており、GitHub 経由でソースコードとして配布されています。また、事前認証済みの Z/IP ゲートウェイ・オプションは、ソースコードとして引き続き利用できますが、これはメンテナンス・モードになります。
Z-Wave に Silicon Labs を選ぶ理由
Silicon Labs の Z-Wave ワイヤレス・ソリューションは、ホーム・セキュリティおよびドア・ロック、サーモスタット、シェード、スイッチ、センサーなどのスマートホーム機器のコントローラとエンドデバイスの両方を対象とするソフトウェアおよびハードウェア・ビルディングブロックを備えたエンドツーエンド・ソリューションです。Z-Wave ソフトウェアは、Z-Wave 仕様に必要な基本機能を提供するので、必ずしもプロトコルの専門家でなくても、アプリケーション開発に集中できます。
ZG28 は理想的なデュアルバンド・サブ GHz + 2.4 GHz SoC です。 低消費電力、高性能 SoC は、1024 kB のフラッシュ、 256 kB、最大 49 GPIO を備え、高度な Z-Wave アプリケーションを可能にします。
- スマートホーム、ホスピタリティ、MDU、スマートシティに最適
- 最高レベルの IoT セキュリティ
- Secure Vault™
- デュアルバンド/Bluetooth Low Energy
- Z-Wave、Amazon Sidewalk、 Wi-SUN および独自プロトコル
EFR32ZG23 SoC をベースにした ZGM230S デバイスは、堅牢な RF 性能、長距離、業界最先端のセキュリティ機能、低消費電流、豊富な MCU 周辺機器セットを 6.5 x 6.5 mm パッケージで提供します。
- スマートホーム、セキュリティ、照明およびビルの自動化に最適
- 最高レベルの IoT セキュリティ
- Secure Vault™ High
ZG23 は最適化された低消費電力、高性能、サブ GHz SoC で、Z-Wave メッシュおよび Z-Wave 長距離 (LR)向けに最大 512 kB のフラッシュと 64 kB の RAM を提供します。
- スマートホーム、ホスピタリティ、MDU、スマートシティに最適
- 最高レベルの IoT セキュリティ
- Secure Vault™
- Z-Wave、Amazon Sidewalk、 Wi-SUN および独自プロトコル
Z-Wave メッシュと Z-Wave LR (Star) の比較
| Z-Wave メッシュ | Z-Wave 長距離 (LR) | |
|---|---|---|
| PHY変調 | FSK/GFSK | DSSS OQPSK |
| PHY 速度 | 9.6/40/100 kbps | 100 kbps |
| 米国における PHY 周波数 | 908.42/916 MHz MHz | 912/920 MHz MHz |
| PHY 最大出力電力* | *1 dBm(FCC), +14 dBm(ETSI) | 仕様は最大 +30 dBm(FCC)まで可能 |
| PHY 出力電力制御 | なし | あり |
| MAC LBT | あり | Z-Wave と同じ |
| MAC ランダムバックオフ | あり | Z-Wave と同じ |
| MAC フレーム | シングル、マルチ、ブロードキャスト、ビーム(1000ms) | シングル、マルチ、ブロードキャスト、ビーム(100ms単位のフラグメント) |
| MACアドレス空間 | 32-ビットのホーム ID、8-ビットのノード ID | 32-ビットのホーム ID、12-ビットのノード ID |
| NWK | メッシュ型 | スター |
| ルーティング | サポート | 非対応 |
| インクルージョン | NWIおよびインクルージョン・コントローラのサポート | 直接インクルージョンのみ |
| SmartStart | QR コード | Z-Wave と同じ |
| セキュリティ | S0、S2 非認証、S2 認証、S2 アクセス | S2認証、S2アクセス |
| アプリケーション フレームワーク | サポート | Z-Wave と同じ |
| サンプルアプリ | サポート | Z-Wave と同じ |
| IMA | サポート | Z-Wave と同じ |
Z-Wave メッシュおよびスターネットワーク・トポロジー
メッシュネットワーク・トポロジー
100 kbps
データレート
+0/14 dBm TX 電力
400 m
通信範囲(4ホップ)
スマートホームおよび庭の端までのカバレッジ
200+ ノード
拡張可能
8-ビットのアドレス空間
スターネットワーク・トポロジー
100 kbps
データレート
最大 +30 dBm TX 電力
1.5⁓ マイル
通信範囲
リピータなしで家全体、庭、およびその先までのカバレッジ
4000 ノード
高い拡張性
12-ビットのアドレス空間
Silicon Labs のポートフォリオが Z-Wave 開発に最適な理由
当社はスマートホーム IoT デバイスメーカーに、Z-Wave 500、Z-Wave 700、Z-Wave LR、最新の Z-Wave 800 などフルレンジの各種 Z-Wave プロトコルを提供します。
ハードウェア
- SoC および SiP モジュール
- すべての Z-Wave 周波数をサポート
- メッシュおよび長距離
- Z-Wave および独自規格をサポート
スタック
- オープン仕様に基づく
- 完全なソリューション - PHY からアプリまで
- コントローラ・リファレンスデザイン
- Secure Vault™ 統合
開発ツール
- パケット・スニッファーおよびアナライザー
- エネルギー・プロファイラ
- ネットワーク・コントローラー
- 設置およびメンテナンス用ツール
認可
- 相互運用性および後方互換性を確保
- Z-Wave LR 認証は Z-Wave Plus V2 の一部です
- すべての製品で認証が必須です
Silicon Labs の Z-Wave 比較
| 製品 | 範囲 | データ・レート | 周波数帯域 | ネットワーク・トポロジ |
|---|---|---|---|---|
| Z-Wave | 100 m | 100 kbps | 915/868 MHz MHz | メッシュ |
| Z-Wave LR | >1000 m | 100 kbps | 912 MHz | スター |
Z-Wave ポートフォリオ比較
| Z-Wave 800 SoC | Z-Wave 800 SiP | Z-Wave 800 SoC | |
|---|---|---|---|
| ファミリ | EFR32ZG23 | ZGM230S | EFR32ZG28 |
| 製品フォーカス | Z-Wave エンドデバイス、コントローラ | Z-Wave エンドデバイス、コントローラ | Z-Wave エンドデバイス、コントローラ |
| ターゲットアプリケーション | エンドデバイス、コントローラ | エンドデバイス、コントローラ | Z-Wave エンドデバイス、コントローラ |
| 周波数 | 868 / 915 MHz(Z-Wave) 110 – 970 MHz(独自) |
868 / 908–920 MHz | 868 / 915 MHz(Z-Wave) 110 – 970 MHz(独自) 2.4 GHz (Bluetooth LE) |
| コア | ARM® Cortex®-M33 TrustZone®付き 最大 78 MHz |
ARM® Cortex®-M33 TrustZone®付き 最大 39 MHz |
ARM® Cortex®-M33 TrustZone®付き 最大 78 MHz |
| AI/ML ハードウエア・アクセラレーター | なし | なし | あり |
| 最大フラッシュ/RAM | 最大 512 kB / 64 kB | 512 kB / 64 kB | 1024/256 kB |
| セキュリティレベル | Z-Wave S2 Secure Vault™ Mid Secure Vault™ High |
Z-Wave S2 Secure Vault™ Mid Secure Vault™ High |
Z-Wave S2 Secure Vault™ Mid Secure Vault™ High |
| 最大 TX 電力 | +20 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| アンテナ | RF Pin | RF Pin | RF Pin |
開発キット
キットとボード
ZGM230-DK2603A
- BRD2603A - ZGM230s +14 dBm 開発キットボード
- ANT SS900 - 868-915 MHz アンテナ
- センサー
- 温度および湿度センサー
- 周囲光センサー
- LESENSE 金属探知機 LC センサー
- 圧力センサー
- ホール効果センサー
- 9 軸慣性センサー
ラジオ基板
SLWRB4206A
- BRD4206A EFR32ZG14 Z-Wave LR無線基板
- EFR32 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC、256 kB フラッシュ、32 kB RAM(EFR32ZG14P231F256GM32)付き
- SMA アンテナ・コネクター(863-925 MHz)
- オプションの PCB アンテナ
SLWRB4207A
- • BRD4207A ZGM130S Z-Wave LR無線基板
- 512 kB フラッシュ、64 kB RAM 搭載の ZGM130S ワイヤレス Gecko SiP モジュール。統合型 RF マッチング・ネットワーク、クリスタル、デカップリング・コンデンサ (ZGM130S037HGN2)
- SMA アンテナ・コネクター(863-925 MHz)
- オプションの PCB アンテナ
xG28-RB4400C
- 1 x BRD4400C EFR32xG28 2.4 GHz BLE +14 dBm 無線基板
- WSTK メインボード(別売)が必要
- GHz EFR32ZG28B312F1024IM68 2.4 ワイヤレス SoC ベース
- +14 dBm、1024 kB Flash、256 kB RAM、QFN68
- SMA アンテナ・コネクタ (868-915 MHz)
- 反転 F PCB アンテナ、UFL コネクタ (2.4 GHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
xG23-RB4204D
- 1 x BRD4204D EFR32xG23 868-915 MHz +14 dBm 無線基板
- EFR32ZG23 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュ、64 kB RAM(EFR32ZG23B010F512IM48)付き
- デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
- 14 dBm 出力電力
- 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
- SMA アンテナ・コネクター(868-915 MHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
xG28-RB4401C
- 1 x BRD4401C EFR32xG28 2.4 GHz BLE +20 dBm 無線基板
- WSTK メインボード(別売)が必要
- GHz EFR32ZG28B322F1024IM68 2.4 ワイヤレス SoC ベース
- +20 dBm、1024 kB Flash、256 kB RAM、QFN68
- SMA アンテナ・コネクタ (868-915 MHz)
- 反転 F PCB アンテナ、UFL コネクタ (2.4 GHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
xG23-RB4210A
- 1 x BRD4204D EFR32xG23 868-915 MHz +20 dBm 無線基板
- EFR32ZG23 ワイヤレス Gecko ワイヤレス SoC、512 kB フラッシュ、64 kB RAM(EFR32ZG23B020F512IM48)
付き - デュアルバンド統合型ラジオ・トランシーバ
- 20 dBm 出力電力
- 反転 F PCB アンテナ (2.4 GHz)
- SMA アンテナ・コネクター(868-915 MHz)
- OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
ZGM230-RB4205B
- BRD4205B ZGM230S Z-Wave 無線基板
- ZGM230S Z-Wave SiP モジュール、512 kB フラッシュ、 64 kB RAM 付き。統合型 RF マッチング・ネットワーク、クリスタル、デカップリング・コンデンサ (ZGM230SB27HGN2)
- SMA アンテナ・コネクター(863-925 MHz)
- オプションの PCB アンテナ
スターター・キット
SLWSTK6050C
- 2x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 2x BRD4207A Z-Wave 700 – ZGM130S 長距離 無線基板
- 1x BRD2603A ZGM230 +14 dBm 開発キットボード
- 2x BRD8029A ボタンおよび LED 拡張基板
- 1x UZB-S (ACC-UZB3-S) UZB-S USB メモリネットワーク-スニファ
- 3x 868-915 MHz アンテナ
- Z-Wave 700 SiP モジュールラジオ基板で開発を開始する
- Z-Wave アプリケーション フレームワークおよび事前認証済み共通エンドデバイスアプリケーションコード
- 拡張ヘッダーにより、簡単な拡張とZ-Wave アプリケーション フレームワークとの直接統合が可能になります。
- Z-Wave ZGM230-DK2603A でゲートウェイ開発をすぐに開始
- 事前に構築された Z/IP* および Z-Ware バイナリーによって、お客様が好む API レベルでのゲートウェイ開発を簡単に行なうことができます。
- Z-Wave LR をサポート
- ラボ評価、ソフトウェア開発、サンプル・アプリケーションの自動検出
- Z-Wave アプリケーション フレームワーク
- 認証済みアプリケーションコード
- Z-Wave スニファ
- Z-Wave PC コントローラ
- エネルギー・プロファイラ
Pro キット
xG28-PK6024A
- 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 1x RB4400C xG23 14-868 MHz +915 dBm 無線基板
- サブ GHz アンテナ
- 1x フラットケーブル
- 1x 単三電池 2 個ホルダ
- Wi-SUN
- Amazon Sidewalk
- Z-Wave
- ワイヤレス M-Bus
- CONNECT
- 独自規格
- Bluetooth Low Energy
- EFR32FG28 QFN68 ワイヤレス SoC に基づいた +14 dBm 無線基板
- SMA コネクタ
- 高度なエネルギー・モニター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB 接続
- 低消費電力 128 x 128 ピクセル
- メモリ LCD/TFT
- ユーザー LED / プッシュボタン
- 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
- CR2032 コイン型電池をサポート
xG28-PK6025A
- 1x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 1x xG28-RB440xB 915 MHz dBm 無線基板
- サブ GHz アンテナ
- 1x フラットケーブル
- 1x 単三電池 2 個ホルダ
- Wi-SUN
- Amazon Sidewalk
- Z-Wave
- ワイヤレス M-Bus
- CONNECT
- 独自規格
- Bluetooth Low Energy
- EFR32FG28 QFN68 ワイヤレス SoC に基づいた +20 dBm 無線基板
- SMA コネクタ
- 高度なエネルギー・モニター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB 接続
- 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
- ユーザー LED / プッシュボタン
- 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
- ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
- CR2032 コイン型電池をサポート
ZWAVE-PK800B
- 2x BRD4002A ワイヤレス・スターター・キットのメインボード
- 1x BRD4204D EFR32ZG23 868-915 MHz 14 dBm 無線基板
- 1x BRD4205B ZGM230S Z-Wave SiP モジュール無線基板
- 1x BRD2603A ZGM230 +14 dBm 開発キットボード
- 2x BRD8029Aボタンおよび LED
拡張基板 - 3x 868-915MHz アンテナ
- 高度なエネルギー・モニター
- パケット・トレース・インターフェイス
- 仮想 COM ポート
- SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
- 外部デバイス・デバッギング
- 外部および USB 接続
- Silicon Labs Si7021 相対湿度および温度センサー
- 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
- ユーザー LED / プッシュボタン
- 20 ピン 2,54 mm EXP ヘッダー
- モジュール I/O 用ブレークアウト・パッド
- CR2032 コイン型電池をサポート
Z-Wave セキュリティ
- S2 フレームワークは Z-Wave
プロトコルセキュリティ の一部です -
Secure Vault は Silicon Labs の追加セキュリティ機能
- 帯域外インクルージョン
- 楕円曲線ディフィー・ヘルマン
キー交換 - 強力な AES 128 暗号化
- ユニーク/ノNonce送信
- 分離されたアクセス制御レベル
- セキュアなマルチキャスト・グループ
- ハックおよび中間者
攻撃 - 不正ノードの混入
- キーの解読
- スニッフ&リプレイおよび遅延攻撃に対する保護
相互運用性
- Z-Wave アライアンス認定デバイス
は
複数ベンダーのデバイス とシームレスに動作
下位互換
- Z-Wave 800シリーズのデバイスは
Z-Wave
700および500シリーズデバイスと下位互換性があります