EFP0106GM20
- 仕様
主要仕様
|
I2C
1
|
デジタル I/O ピン
2
|
Vdd(最小)
1.8
|
||
|
Vdd(最大)
5.5
|
温度範囲最小値ºC
-40
|
温度範囲最大値ºC
85
|
||
|
パッケージ・タイプ
QFN20
|
パッケージ・サイズ
3 x 3
|
出力電圧最小 (V)
1.7
|
||
|
最大出力電圧 (V)
3.3
|
出力電圧レール
3
|
最小静止電流 (nA)
150
|
||
|
クーロンカウント
あり
|
DCDC A 設定
バック/ブースト
|
DCDC B 出力電圧範囲最小 (V)
0.8
|
||
|
DCDC B 出力電圧範囲最大 (V)
3.3
|
|
I2C
1
|
|
デジタル I/O ピン
2
|
|
Vdd(最小)
1.8
|
|
Vdd(最大)
5.5
|
|
温度範囲最小値ºC
-40
|
|
温度範囲最大値ºC
85
|
|
パッケージ・タイプ
QFN20
|
|
パッケージ・サイズ
3 x 3
|
|
出力電圧最小 (V)
1.7
|
|
最大出力電圧 (V)
3.3
|
|
出力電圧レール
3
|
|
最小静止電流 (nA)
150
|
|
クーロンカウント
あり
|
|
DCDC A 設定
バック/ブースト
|
|
DCDC B 出力電圧範囲最小 (V)
0.8
|
|
DCDC B 出力電圧範囲最大 (V)
3.3
|
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFP0106GM20 until at least 4 月 20 日34. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。