BGM220PC22HNA
仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
フラッシュ (kB)
512
|
||
|
RAM (kB)
32
|
RX感度
-98.9
|
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
あり
|
||
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
Bluetooth 2M PHY
あり
|
パッケージ・サイズ(mm)
12.9x15.0x2.2
|
||
|
パッケージ・タイプ
PCB
|
デジタル I/O ピン
24
|
Bluetooth 5.2
あり
|
||
|
アンテナ
内蔵
|
RF シールド
あり
|
最低温度(ºC)
-40
|
||
|
最高温度(℃)
105
|
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
コア周波数 (MHz)
76.8
|
|
フラッシュ (kB)
512
|
|
RAM (kB)
32
|
|
RX感度
-98.9
|
|
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
あり
|
|
Bluetooth メッシュ
あり
|
|
Bluetooth 2M PHY
あり
|
|
パッケージ・サイズ(mm)
12.9x15.0x2.2
|
|
パッケージ・タイプ
PCB
|
|
デジタル I/O ピン
24
|
|
Bluetooth 5.2
あり
|
|
アンテナ
内蔵
|
|
RF シールド
あり
|
|
最低温度(ºC)
-40
|
|
最高温度(℃)
105
|
BGM220 Bluetooth モジュール・エクスプローラー・キット
(BGM220-EK4314A)BGM220 エクスプローラー・キットは、BGM220P Bluetooth® モジュール向けの、非常に低コストで、スモール・フォーム・ファクタ開発および評価プラットフォームです。
BGM220 Bluetooth モジュール・ワイヤレス・スターター・キット
BGM220 モジュール・ワイヤレス・スターターキット(SLWSTK6103A)は、BGM220P モジュールと BGM220S モジュールに慣れるためのスタートポイントとして最適です。これは、Bluetooth LE IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。
BGM220SC12 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +0 出力パワー無線基板
SLWRB4310A ワイヤレス無線基板は、ワイヤレス・スターター・キットのメイン開発ボードに差し込みます。SLWRB4310A は、BGM220S モジュールに基づいて、IoT アプリケーションの作成、デバッグ、最適化をおこなうためのパワフルな組み込み型開発環境を提供します。
BGM220PC22 Bluetooth PCB モジュール 2.4 GHz +8 出力パワー無線基板
SLWRB4311A ワイヤレス無線基板は、ワイヤレス・スターター・キットのメイン開発ボードに差し込みます。SLWRB4311A は、BGM220P モジュールに基づいて、IoT アプリケーションの作成、デバッグ、最適化をおこなうためのパワフルな組み込み型開発環境を提供します。
BGM220SC22 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +6 出力パワー無線基板
SLWRB4312A ワイヤレス無線基板は、ワイヤレス・スターター・キットのメイン開発ボードに差し込みます。SLWRB4312A は、BGM220S モジュールに基づいて、IoT アプリケーションの作成、デバッグ、最適化をおこなうためのパワフルな組み込み型開発環境を提供します。
技術文書
ソフトウェアとツール
BGM220 Bluetooth モジュール・エクスプローラー・キット
(BGM220-EK4314A)BGM220 エクスプローラー・キットは、BGM220P Bluetooth® モジュール向けの、非常に低コストで、スモール・フォーム・ファクタ開発および評価プラットフォームです。
BGM220 Bluetooth モジュール・ワイヤレス・スターター・キット
BGM220 モジュール・ワイヤレス・スターターキット(SLWSTK6103A)は、BGM220P モジュールと BGM220S モジュールに慣れるためのスタートポイントとして最適です。これは、Bluetooth LE IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。
BGM220SC12 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +0 出力パワー無線基板
SLWRB4310A ワイヤレス無線基板は、ワイヤレス・スターター・キットのメイン開発ボードに差し込みます。SLWRB4310A は、BGM220S モジュールに基づいて、IoT アプリケーションの作成、デバッグ、最適化をおこなうためのパワフルな組み込み型開発環境を提供します。
BGM220PC22 Bluetooth PCB モジュール 2.4 GHz +8 出力パワー無線基板
SLWRB4311A ワイヤレス無線基板は、ワイヤレス・スターター・キットのメイン開発ボードに差し込みます。SLWRB4311A は、BGM220P モジュールに基づいて、IoT アプリケーションの作成、デバッグ、最適化をおこなうためのパワフルな組み込み型開発環境を提供します。
BGM220SC22 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +6 出力パワー無線基板
SLWRB4312A ワイヤレス無線基板は、ワイヤレス・スターター・キットのメイン開発ボードに差し込みます。SLWRB4312A は、BGM220S モジュールに基づいて、IoT アプリケーションの作成、デバッグ、最適化をおこなうためのパワフルな組み込み型開発環境を提供します。
品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the BGM220PC22HNA until at least 3 月 20 日30. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。
Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。
検索結果には以下が含まれます。
- 製品情報
- 梱包情報
- 品質システム認証
- 財務情報
- 紛争鉱物(CMRT)
- 環境情報
- RoHS 準拠証明書
- REACH 宣言
- 詳細なデバイス構成 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 準拠証明書
- 認定データ
- 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
- サプライチェーン情報
- IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
- ICP テスト・レポート
- ハロゲンフリー準拠証明書
- PFOS 準拠証明書
- 供給保証書 (長期)
コミュニティとサポート