SLWRB4310A

MSRP$29.00

BGM220SC12 Bluetooth SiP モジュール 2.4 GHz +0 出力パワー無線基板

BGM220 SiP モジュール(SLWRB4310A)ワイヤレス無線基板は、メイン開発基板に差し込みます。Simplicity Studio5で提供されるソフトウェアスタックと組み合わせて使用することで、開発者はプロジェクト開発を開始するために必要なすべてのツールを利用できます。

この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。

MSRP$29.00

ステータス
SLWRB4310A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
352 32 0

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4310A BGM220SC12 +0 出力電力の無線基板

キットの特徴

  • 512 kB フラッシュ、32 kB RAM 搭載の BGM220S ワイヤレス Gecko PCB モジュール。完全統合型チップアンテナ、RF マッチング・ネットワーク、RF クリスタル、デカップリング・コンデンサ (BGM220SC12WGA1)
  • LFXO 用 32.768 KHz 水晶
  • OTA アップグレード用8 Mbit 低消費電力シリアル・フラッシュ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software