デバイス/モジュールの画像

BGM220SC12WGA

BGM220SC12WGA EFR32BG22 シリーズ 2 ワイヤレス・モジュールには、38.4 ARM Cortex-M33 コアが搭載され、専用セキュリティコアが高速暗号化、セキュア・ブート・ローディング、デバッグ・アクセス・コントロールを提供しながら、多くのプロセス機能を提供します。世界中で認められ、堅牢かつ業界で実証されたソフトウェアと高度な開発ツールが支援する BGM220SC12WGA は、あらゆる IoT 設計にすばやく Bluetooth 接続を追加する完全なソリューションです。このモジュールは、352 kB のフラッシュ、32 kB のRAM が搭載されており、6.0 x 6.0 x 1.1 の SIP パッケージとなっております。BGM220SC12WGA は、0 dBm までの電力最大出力と -98.6 dBm の優れた受信感度を備え、信頼できる通信と業界最先端の Bluetooth LE データ転送のエネルギー効率、位置サービス、Bluetooth メッシュ低電力ノードなどの各種アプリケーション向けの信頼できる堅牢な RF リンクを提供します。BGM220SC12WGA モジュールは、Simplicity Studio 5 統合開発環境(IDE)を使用し、さらにキット、SDK、モバイルアプリを使用したワイヤレス開発を簡素化します。
 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
38.4
フラッシュ (kB)
352
RAM (kB)
32
RX感度
-98.6
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
なし
Bluetooth メッシュ
なし
Bluetooth 2M PHY
あり
パッケージ・サイズ(mm)
6.0 x 6.0 x 1.1
パッケージ・タイプ
SIP
デジタル I/O ピン
25
Bluetooth 5.2
あり
アンテナ
内蔵型 / RFピン
RF シールド
なし
最低温度(ºC)
-40
最高温度(℃)
85
MCU コア
ARM Cortex-M33
コア周波数 (MHz)
38.4
フラッシュ (kB)
352
RAM (kB)
32
RX感度
-98.6
Bluetooth 5 LE ロングレンジ
なし
Bluetooth メッシュ
なし
Bluetooth 2M PHY
あり
パッケージ・サイズ(mm)
6.0 x 6.0 x 1.1
パッケージ・タイプ
SIP
デジタル I/O ピン
25
Bluetooth 5.2
あり
アンテナ
内蔵型 / RFピン
RF シールド
なし
最低温度(ºC)
-40
最高温度(℃)
85

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the BGM220SC12WGA until at least 12 月 20 日35. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software