device maker小型 Bluetooth 医療機器およびウェアラブルを設計する方法 – フォームファクターとコストを削減するための 7 つの設計コンセプト

2023 年 10 月 11 日 | Mikko Nurmimaki | この記事は 3 分で読めます

小型で難易度の高いフォームファクターを持つBluetooth医療機器を構築することは、市場から最小のハードウェア・コンポーネントを選ぶことだけではありません。また、部品表(BOM)を最適化することで、製品のサイズとサイズを削減することもできます。Silicon Labs の統合型 Bluetooth SoC とモジュールを使用すれば、医療アプリケーションに必要なさまざまな周辺機能や機能を搭載し、PCB フットプリントを大幅に削減し、設計の柔軟性を高め、コストを削減できます。

Silicon Labs は数十年にわたり、多くの医療機器メーカーと協力をしてきました。このような成功したエンゲージメントの結果、当社はワイヤレス医療アプリケーションに関連する数々の機能を開発し、それを Bluetooth SoC やモジュールに統合しました。このブログでは、医療用アプリケーションの PCB フットプリント、設計コスト、BoM を節約できる 7 つの効果的な Bluetooth 設計コンセプトについて説明します。

 

Silicon Labs の Bluetooth ソリューションは、最高の PSA レベル3 認証と、コネクテッド糖尿病デバイスのサイバーセキュリティ基準である DTSec を備えた、堅牢なセキュリティを特長としています。

7 つの Bluetooth 設計コンセプト

1. 統合型 AI/ML アクセラレータ

機械学習 (ML) は、既存のモデルに対して大量のセンサーデータを処理することで、不規則性を特定し、クラウドへの送信に必要なデータを特定できるようにします。 今日、EKG のようなデバイスでは、無線デバイスは、処理と分析のために収集されたすべてのデータをクラウドに送信します。デバイス上の主要データを特定することで、特定のデータサブセットのみを送り返す必要があるため、貴重なリソースを節約し、電池寿命を延ばすことができます。

人工知能 (AI) は、高齢化社会での活用などさまざまなアプリケーションに利用できます。そこでは、バイタルの監視、データの変化の観察、歩行などの観察、一般的に標準外のパターンを特定するなど、医療提供者に重要な診断データを提供し、介護者や親近者に救命の警告を発し、患者を劇的に回復させ、命を救うこともできます。

Silicon Labs の BG24 Bluetooth SoC は、より高速で電力効率の高い ML 推論を備えた統合型 AI/ML アクセラレータをデバイスメーカーに提供し、ボード上の外部 ML プロセッサの必要性を排除します。

 

2. アナログ周辺機器

ADC は、多くのワイヤレス医療機器およびウェアラブルで使用されており、センサー測定や電池残量の監視を可能にします。Silicon Labs の Bluetooth SoC には、12 ビット、16 ビット、20 ビットの高解行像度の統合型 ADC が搭載されており、コスト、設置面積、設計、テスト作業を節約できます。さらに、Silicon Labs の Bluetooth ソリューションは、多くの競合ソリューションと比較すると、ADC の有効ビット数 (ENOB) が高く、より効果的なサンプリングを可能にします。

ディスクリート・アナログ・フロントエンド (AFE) に基づいたソリューションを備えた CGM メーカー (およびその他のポータブル医療機器) にとって、ADC と DAC はオンチップで利用できる 2 つの極めて重要な機能であり、ボードに追加のコンポーネントを使用する必要がありません。Silicon Labs の BG24 は ADC と DAC を外部オペアンプと組み合わせることで、CGM デバイス上で統合のコスト、スペース、複雑さを低減した完全なアナログ・フロントエンドを形成することができます。

 

3. DC-DC コンバータ

DC-DC コンバータは、電池駆動式の医療機器にとって価値の高い機能です。昇圧コンバータにより、SoC は 0.8 ~ 1.7 V の入力範囲のアルカリおよび酸化銀などの低電圧の電池で動作し、Bluetooth SoC は低供給電圧から動作できます。降圧コンバータは、SoC がリチウムコイン型電池などの他の約 3V 電池と動作することを可能にし、エネルギー効率と電池寿命の向上、または電池サイズを縮小するために使用されます。Silicon Labs BG27 には、これら両方の DC-DC コンバータが含まれています。

 

4. クーロン・カウンタ

重要なヘルス関連アプリケーションの使用中に、予期しない電池の消耗を予測し防止するために、クーロン・カウンターは正確な電池レベルの追跡を可能にし、ユーザーの安全性と経験を向上させます。Silicon Labs BG27 は、統合型クーロン・カウンターを備えており、ボード上の他の外部コンポーネントは必要性を排除します。

 

5. 低周波数 RC オシレータ

Bluetooth LE 2.4 GHz アプリケーションの場合、Bluetooth LE SoC は、±500 ppm の指定されたスリープクロックの精度を満たす必要があります。BG22BG27 は、Bluetooth LE の要件を満たすために、デバイスの HFXO に対して自己校正できる内部低周波数 RC 発振器 32 kHz (LFRCO) を備えています。その結果、デバイスメーカーはボード上の外部低周波数水晶を排除し、アプリケーションがより高いクロック精度を必要とする場合を除き、スペースを開放し BoM コストを節約できます。

 

6. マッチング・ネットワーク

Silicon Labs のリファレンス無線基板の設計では、通常、RF や VDD フィルタリングに多数のコンポーネントと複数のレイヤーを使用して、デバイスメーカーに最高の出力電力レベルでも最高の RF パフォーマンスを提供します。しかし、医療機器やウェアラブルはより低い電力レベルを使用するため、許容可能な RF 性能を維持しながら、PCB 層や素子の数を設計から減らすことができます。

低消費電力デバイスの ETSI および FCC 規制に合わせて BG22BG24BG27 の SoC の RF 性能を最適化することで、合計で最大 6~14 個のコンポーネントでバイパス・コンデンサ、フィルタ、アンテナ・マッチング・ネットワークの数を削減し、フットプリントと BoM コストを削減しながら、ETSI/FCC 要件をサポートできます。

BG22、BG24、および BG27 用にサイズとコストを最適化した Bluetooth ソリューションについての詳細をご覧ください。

 

7. 消費電力

Bluetooth デバイスの消費電力を最小限に抑えることで、デバイスメーカーはより小さなデバイスのフォームファクターを実現できます。動作中と最適化されたスリープモード (EM2) の両方での超低消費電力を、BG27 で提供されている DC-DC Boost による 1.5v 電源と組み合わせることで、非常に小さな酸化銀 1.5v 電池をデバイスに取り付けることができ、デバイスの全体的なフォームファクターを最小限に抑えます。

Mikko Nurmimaki
Mikko Nurmimaki
ワイヤレス担当
シニア・マーケティング・マネージャー

低消費電力の利点の詳細については、Silicon Labs BG27 超低消費電力 Bluetooth WLCSP チップを使用するLura Health の世界最小のウェアラブル・デバイス、スマート・トゥース・インプラントのケーススタディをご覧ください。

RF 性能と信頼性を損なうことなく Bluetooth デバイスのサイズを最小化する方法に関するウェビナーをご覧ください。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software