指先ひとつで健康を監視する
中国企業である Shanghai Berry は、2003 年の設立以来、健康追跡産業に携わってきました。しかし、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的な流行は、医療資源の世界的な不足が露呈されただけでなく、その状況はさらに悪化しました。
Shanghai Berry は、自分たちのソリューションがその課題に対処し、世界的な負担を軽減できることをすぐに理解しました。それはワイヤレス監視デバイスです。
2017 年に米国食品医薬品局 (FDA) によって承認された Shanghai Berry の Bluetooth Fingertip Pulse Oximeterは、消費者が健康を自分の手に委ねるための力を与えます。このオキシメータは、瞬時の監視と遠隔監視を提供するだけでなく、患者データを安全に保存することから、医師、介護者、さらには家族とも共有することができます。病院への来院を必要とせずに、健康データを継続的に監視し、共有する機能を持つことで、医療資源を必要性の高い人のために解放することができます。
課題
世界的に医療資源が不足し、リモート監視の必要性が高まっている現状に取り組むBluetoothパルスオキシメーターを開発する。
ソリューション
Silicon Labs の EFR32BG22 シリーズ 2 Bluetooth® ワイヤレス SoC は、信頼性の高いワイヤレス性能、手頃な価格、長い電池寿命を持つ安全なデバイスに必要な低消費電力を Shanghai Berry に提供しています。
その結果
Shanghai Berry は、Bluetooth を使用して即時にリモート監視を行い、消費者データを安全に保存する健康追跡デバイス、Fingertip Pulse Oximeter をつくりました。
BG22 Bluetooth Low Energy モジュール
効率的なデバイスを作るためには、Shanghai Berry は精度と耐久性の両方を保証するワイヤレス・ソリューションが必要でした。
多数のオプションをテストした後、Shanghai Berry は、信頼性の高いワイヤレス性能、手頃な価格、最も重要なこととして、長い電池寿命につながる低消費電力により、自分たちの Fingertip Pulse Oximeter に Silicon Labs の BG22 を選びました。これらの結果、Shanghai Berry は一番大切なことに集中できるようになりました。それは、競合他社との差別化を実現する、製品の正確なパフォーマンス追跡です。
Silicon Labs BG22
- 高性能 32-ビット ARM® Cortex®-M33 コア
- 最大フラッシュ 352kB、RAM 32kB
- エネルギー効率の高い無線コア (27 µA/MHz アクティブ電流および 1.2 µA スリープ電流)
- Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5.2)、独自規格、Bluetooth メッシュ Low Power Node (512 kB 部品のみ) のプロトコルサポート
- 信頼性と安全なローダー(RTSL)を備えたセキュア・ブーツ付きの業界最高のセキュリティ
Silicon Labs の BG22 Bluetooth Low Energy ワイヤレス SoC は、超低送信・受信電力と高性能を兼ね備え、最大 10 年の電池寿命を提供するエネルギー効率を提供します。さまざまな IoT アプリケーション向けに設計されたこのモジュールは、スマート・ドア・ロックからパーソナル・ヘルスケアやフィットネス・デバイスに至るまで、幅広いライフ製品で使用できます。
コンパクトで便利なこの Finger Pulse Oximeter は、酸素飽和度 (SpO2) プローブとデータ処理を統合して、
- 血中酸素濃度 (SpO2) を監視し、酸素濃度の微妙なバランスが常に最適な性能 (95 % 以上) を維持するようにします。
- 脈拍数、安静時心拍数の測定、そして全体的な健康とフィットネスレベルに関する洞察を提供します。
さらに、このオキシメーターは、ユーザーフレンドリーで直感的に操作ができます。
- Bluetooth を介してスマートフォンやタブレットとペアリングし、アプリでデータの追跡と解析が可能です。
- 鮮明な LCD と OLED ディスプレイを搭載
- 単 4 アルカリ電池 2 個が必要
- 15 時間以上の連続使用が可能

遠隔健康監視の必要性は、これまでになく明らかになっています。責任ある企業は、効率性と正確性だけでなく、簡単な経験も提供する必要があります。Shanghai Berry は、3 つの要素すべてを自分たちのオキシメーターで実現しています。Shanghai Berry の詳細については、shberrymed.com をご覧ください。