当社の最新のエンベデッド・ソフトウェア・プラットフォームである Simplicity ソフトウェア開発キット(SDK)は、当社のシリーズ2および今後のシリーズ 3 デバイス向けに特別に設計されています。Simplicity SDK は、IoT 開発の大きな進歩であり、ワイヤレス・イノベーションのためのまとまりのある開発環境をお客様に提供しています。これにより、ワイヤレス開発者は、最新の Silicon Labs IoT デバイスを使用して高度な機能を利用できます。
一方、Gecko ソフトウェア開発キット(GSDK)は、シリーズ 0 および シリーズ 1 デバイスのユーザー向けに引き続き提供されます。
Gecko SDK は、当社のソフトウェア・ポリシーの下で提供される長期的なサポート、メンテナンス、品質、および応答性に変更を加えることなく、すべてのシリーズ 0 および 1 デバイスをサポートし続けます。新しい SDK は、Gecko SDK から分岐し、開発者が当社のシリーズ 2 および 3 製品の高度な機能を活用するための新機能の提供を開始します。
この決定は、品質の向上、安定性の確保、パフォーマンスの向上に対する当社のコミットメントを反映し、お客様のフィードバックに沿ったものであり、当社のソフトウェア SDK 全体で卓越したユーザ体験を実現します。
どの SDK が必要ですか?
シリーズ 0 & 1 とシリーズ 2 & 3 の個別の SDK は、2024 年第 2 四半期から開始されます。
使用しているシリーズについて質問です。詳細については、シリーズディレクトリ をご覧ください。
-
Simplicity SDK
-
Gecko SDK
Simplicity SDK Release Notes (2024.6.2)
Latest Release - Q2024 年 3 月 (9 月 20 日24)
プラットフォーム バージョン 5.0.1.0
- シリーズ 0/1 用のサポートを削除
- EFR32xG26、EFR32xG22E、EFR32xG24 デバイスへのサポート
- 周辺装置
- 低レベルドライバ用に新しい API 名を導入(旧名の互換性レイヤー付き)
- サービス
- Memory Manager、組み込みダイナミックメモリ割り当てを管理する API
- Clock Manager、クロック・ツリー初期化用
- イベントシステム、プロセス間通信用
- 割り込みマネージャ、組み込み割り込みを管理する API
- Token Manager に追加されたトークンの値にアクセスするための API
- CPC
- 小さな改善とバグ修正
- RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)
- EFR32xG25 部品に衝突検出機能のサポートを追加
- RAIL 共存ユーティリティに Coex TX および RX メトリックスイベントの追加サポートを追加
- 一部の RAIL API を更新し、コンパイル時間の下位互換性を維持しながら、今後の API 変更に備えました
- その他のコンポーネント
- コンパイラのアップグレード(GCC 12.2.1およびIAR 9.40.1へ)
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/07 | バージョン 5.0.1.0 |
2024/06 | バージョン 5.0.0.0 |
Bluetooth LE Version 8.2.0.0
- Bluetooth
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- マルチプロトコル
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 8.2.0.0 |
2024/07 | バージョン 8.1.0.0 | |
2024/06 | バージョン 8.0.0.0 |
Bluetooth Location Services Version 8.2.0.0
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 8.2.0.0 |
2024/07 | バージョン 8.1.0.0 | |
2024/06 | バージョン 8.0.0.0 |
Bluetooth メッシュ・バージョン 7.0.2.0
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 7.0.2.0 |
2024/07 | バージョン 7.0.1.0 | |
2024/06 | バージョン 7.0.0.0 |
Bluetooth Mesh ADK Version 7.0.2.0
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 7.0.2.0 |
2024/07 | バージョン 7.0.1.0 | |
2024/06 | バージョン 7.0.0.0 |
OpenThread バージョン 2.5.2.0
- OpenThread
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- マルチプロトコル
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 2.5.2.0 |
2024/07 | バージョン 2.5.1.0 | |
2024/06 | バージョン 2.5.0.0 |
Proprietary Flex Version 3.8.2.0
- RAIL アプリとライブラリ
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- アプリとスタックをつなぐ
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 3.8.2.0 |
2024/07 | バージョン 3.8.1.0 | |
2024/06 | バージョン 3.8.0.0 |
USB デバイスバージョン 1.3.1.0
- 根本的なプラットフォームの変更のみ
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/07 | バージョン 1.3.1.0 |
2024/06 | バージョン 1.3.0.0 |
Wi-SUN Version 2.2.0.0
- Wi-SUN スタック
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- Wi-SUN アプリケーション
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 2.2.0.0 |
2024/07 | バージョン 2.1.0.0 | |
2024/06 | バージョン 2.0.0.0 |
Zigbee EmberZNet バージョン 8.0.2.0
- Zigbee
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- マルチプロトコル
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 8.0.2.0 |
2024/07 | バージョン 8.0.1.0 | |
2024/06 | バージョン 8.0.0.0 |
Z-Wave and Z-Wave Long Range 800 Version 7.22.2
- Self-certified according to the approved 2024A Specification test suite
- User Credential Command Class implementation is adapted based on the state of the Z-Wave Specification at the time of the 7.22.2 GA release, which may change until the 2024-B1 Z-Wave Specification release
- 7.22.0 GA is officially certified according to the approved 2023B Specification test suite and can be selected on Z-Wave Alliance Certification Portal for End Device product certification
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/09 | バージョン 7.22.2.0 |
2024/07 | バージョン 7.22.1.0 | |
2024/06 | バージョン7.22.0.0 |
Gecko SDK リリースノート(4.4.4.0)
Latest Release - Q2024 年 3 月 (8 月 20 日24)
Gecko プラットフォーム バージョン 4.4.4.0
- 周辺装置
- 低レベルドライバ用に新しい API 名を導入(旧名の互換性レイヤー付き)
- サービス
- Token Manager に追加されたトークンの値にアクセスするための API
- CPC
- NVM3 モジュールにより、セカンダリデバイスの不揮発性メモリへのホストアクセスが可能になり、生産品質でリリース
- CPC プライマリ、MCU ホスト用、実験品質でリリース
- 多数の最適化とパフォーマンスの改善
- NVM3 モジュールにより、セカンダリデバイスの不揮発性メモリへのホストアクセスが可能になり、生産品質でリリース
- セキュリティ
- Mbed TLS をバージョン 3.5.0 に更新
- Mbed TLS をバージョン 3.5.0 に更新
- RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)
- ソフトウェアモデムがサポートする変調を選択するための新しいコンポーネントなど、EFR32xG25 デバイスに追加されたいくつかの新機能
- EFR32xG23 および EFR32xG28 の Sidewalk PHY など、いくつかの新しい PHY のサポートが追加されました。
- ソフトウェアモデムがサポートする変調を選択するための新しいコンポーネントなど、EFR32xG25 デバイスに追加されたいくつかの新機能
- その他のコンポーネント
- コンパイラのアップグレード(GCC 12.2.1およびIAR 9.40.1へ)
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 4.4.4.0 |
2024/07 | バージョン 4.2.6.0 | |
2024/05 | バージョン 4.4.3.0 | |
2024/04 | バージョン 4.4.2.0 | |
2024/03 | バージョン 4.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 4.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 4.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 4.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 4.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 4.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 4.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 4.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 4.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 4.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 4.1.4.0 |
32 ビット MCU バージョン 6.6.4.0
- 新しい OPN へのサポートを追加
- コンパイラを GCC 12.2.1 と IAR 9.40.1 へアップグレード
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 6.6.4.0 |
2024/07 | バージョン 6.4.6.0 | |
2024/05 | バージョン 6.6.3.0 | |
2024/04 | バージョン 6.6.2.0 | |
2024/03 | バージョン 6.5.3.0 | |
2024/02 | バージョン 6.6.1.0 | |
2024/01 | バージョン 6.4.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 6.6.0.0 |
2023/10 | バージョン 6.5.2.0 | |
2023/10 | バージョン 6.1.9.0 | |
2023/08 | バージョン 6.4.4.0 | |
2023/07 | バージョン 6.5.1.0 | |
2023/06 | バージョン 6.3.5.0 | |
2023/06 | バージョン 6.5.0.0 | |
2023/05 | バージョン 6.4.3.0 | |
2023/03 | バージョン 6.4.2.0 | |
2023/02 | バージョン 6.4.1.0 | |
2023/01 | バージョン 6.3.4.0 |
Bluetooth バージョン 7.1.2.0
- Bluetooth
- 新機能コンポーネント、 bluetooth_feature_connection_analyzer は、Bluetooth 接続で送信の RSSI をキャプチャおよび解析する機能を提供します。
- 新機能コンポーネント、 bluetooth_feature_connection_analyzer は、Bluetooth 接続で送信の RSSI をキャプチャおよび解析する機能を提供します。
- マルチプロトコル
- 同時リスニングサポート(RCP) – MG21 と MG24
- コンカレント・マルチプロトコル(CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生産品質
- SoC でのダイナミック・マルチプロトコル Bluetooth + 同時マルチプロトコル(CMP) Zigbee と OpenThread のサポート
- 同時リスニングサポート(RCP) – MG21 と MG24
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 7.1.2.0 |
2024/07 | バージョン 5.1.4.1 | |
2024/05 | バージョン 7.1.1.0 | |
2024/04 | バージョン 7.1.0.0 | |
2024/03 | バージョン 6.3.0.0 | |
2024/02 | バージョン 7.0.1.0 | |
2024/01 | バージョン 5.1.4.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 7.0.0.0 |
2023/10 | バージョン 6.2.0.0 | |
2023/08 | バージョン 5.1.3.0 | |
2023/07 | バージョン 6.1.0.0 | |
2023/06 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023/06 | バージョン 6.0.0.0 | |
2023/05 | バージョン 5.1.2.0 | |
2023/03 | バージョン 5.1.1.0 | |
2023/02 | バージョン 5.1.0.0 | |
2023/01 | バージョン 4.2.2.0 |
Bluetooth 位置情報サービス バージョン 7.1.2.0
- 基本コードの変更のみ
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 7.1.2.0 |
2024/07 | バージョン 5.1.4.1 | |
2024/05 | バージョン 7.1.1.0 | |
2024/04 | バージョン 7.1.0.0 | |
2024/03 | バージョン 6.3.0.0 | |
2024/02 | バージョン 7.0.1.0 | |
2024/01 | バージョン 5.1.4.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 7.0.0.0 |
2023/10 | バージョン 6.2.0.0 | |
2023/08 | バージョン 5.1.3.0 | |
2023/07 | バージョン 6.1.0.0 | |
2023/06 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023/06 | バージョン 6.0.0.0 | |
2023/05 | バージョン 5.1.2.0 | |
2023/02 | バージョン 5.1.1.0 | |
2023/01 | バージョン 4.2.2.0 |
Bluetooth メッシュ・バージョン 6.1.2.0
- Bluetooth メッシュ 1.1 の認定された実装
- ネットワーク照明制御(NLC)プロファイルを追加
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 6.1.2.0 |
2024/07 | バージョン 4.2.4.0 | |
2024/05 | バージョン 6.1.1.0 | |
2024/04 | バージョン 6.1.0.0 | |
2024/03 | バージョン 5.0.3.0 | |
2024/02 | バージョン 6.0.1.0 | |
2024/01 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 6.0.0.0 |
2023/10 | バージョン 5.0.2.0 | |
2023/08 | バージョン 4.2.2.0 | |
2023/07 | バージョン 5.0.1.0 | |
2023/06 | バージョン 3.0.5.0 | |
2023/06 | バージョン 5.0.0.0 | |
2023/05 | バージョン 4.2.1.0 | |
2023/03 | バージョン 4.2.0.0 |
Bluetooth メッシュ ADK バージョン 6.0.4.0
- ネットワーク照明制御(NLC)プロファイルのサポートを追加。モバイルアプリケーションは、NLCベースのデバイスの存在を検出し、自動的にプロビジョニングと設定を行うことができます。
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 6.0.4.0 |
2024/07 | バージョン 4.2.4.0 | |
2024/05 | バージョン 6.0.3.0 | |
2024/04 | バージョン 6.0.2.0 | |
2024/03 | バージョン 5.0.3.0 | |
2024/02 | バージョン 6.0.1.0 | |
2024/01 | バージョン 4.2.3.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 6.0.0.0 |
2023/08 | バージョン 4.2.2.0 | |
2023/07 | バージョン 5.0.1.0 | |
2023/06 | バージョン 3.0.5.0 | |
2023/06 | バージョン 5.0.0.0 | |
2023/05 | バージョン 4.2.1.0 | |
2023/03 | バージョン 4.2.0.0 |
OpenThread バージョン 2.4.4.0
- OpenThread
- SoC アーキテクチャと Host-RCP アーキテクチャ用の Thread Test Harness v59.0 に準拠した Thread 1.3.0 認証
- Thread 1.3.1 機能のサポート - 実験的
- クラッシュハンドラのサポート
- TrustZone 評価のサポート
- OpenThread RCP の MR21 サポート – 生産
- SoC アーキテクチャと Host-RCP アーキテクチャ用の Thread Test Harness v59.0 に準拠した Thread 1.3.0 認証
- マルチプロトコル
- 同時リスニングサポート(RCP) – MG21 と MG24
- コンカレント・マルチプロトコル(CMP)Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生産品質
- SoC でのダイナミック・マルチプロトコル Bluetooth + 同時マルチプロトコル(CMP)Zigbee と OpenThread のサポート
- 同時リスニングサポート(RCP) – MG21 と MG24
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 2.4.4.0 |
2024/07 | バージョン 2.2.6.0 | |
2024/05 | バージョン 2.4.3.0 | |
2024/04 | バージョン 2.4.2.0 | |
2024/03 | バージョン 2.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 2.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 2.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 2.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 2.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 2.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 2.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 2.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 2.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 2.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 2.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 2.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 2.1.4.0 |
独自規格 Flex バージョン 3.7.4.0
- RAIL アプリとライブラリ:
- 一部のアプリケーションに対する OFDM サポートの接続
- EFR32xG28 独自の 2.4 GHz 15.4標準 PHY サポート
- ハードウェアサポートを追加:MG24 QFN40、EFRBG22-E、EFR32xG28 エクスプローラー・キット
- 一部のアプリケーションに対する OFDM サポートの接続
- アプリとスタックをつなぐ
- SUN-FSK と SUN-OFDM のサポート
- 長いメッセージの受信と送信
- SUN-FSK と SUN-OFDM のサポート
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 3.7.4.0 |
2024/07 | バージョン 3.5.6.0 | |
2024/05 | バージョン 3.7.3.0 | |
2024/04 | バージョン 3.7.2.0 | |
2024/03 | バージョン 3.6.3.0 | |
2024/02 | バージョン 3.7.1.0 | |
2024/01 | バージョン 3.5.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 3.7.0.0 |
2023/10 | バージョン 3.6.2.0 | |
2023/08 | バージョン 3.5.4.0 | |
2023/07 | バージョン 3.6.1.0 | |
2023/06 | バージョン 3.4.5.0 | |
2023/06 | バージョン 3.6.0.0 | |
2023/05 | バージョン 3.5.3.0 | |
2023/03 | バージョン 3.5.2.0 | |
2023/02 | バージョン 3.5.1.0 | |
2023/01 | バージョン 3.4.4.0 |
USB デバイス・スタック 1.2.3.0
- ターゲットとなる品質改善およびバグ修正
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 1.2.3.0 |
2024/05 | バージョン 1.2.2.0 | |
2024/04 | バージョン 1.2.1.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 1.2.0.0 |
2023/06 | バージョン 1.1.2.0 | |
2023/02 | バージョン 1.1.1.0 |
Wi-SUN バージョン 1.10.2.0
- Wi-SUN スタック:
- LFN マルチキャスト受信のサポートを追加
- 複数の PHY デバイス設定のサポートを追加
- ソケットのブロックのサポートを追加
- Wi-SUN アプリケーション:
- Wi-SUN – SoC ネットワーク測定の改善
- Wi-SUN – SoC(CoAP)メーターおよび Wi-SUN – SoC(CoAP)コレクターの改善
- Wi-SUN – SoC ネットワーク測定の改善
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 1.10.2.0 |
2024/05 | バージョン 1.10.1.0 | |
2024/04 | バージョン 1.10.0.0 | |
2024/03 | バージョン 1.7.2.0 | |
2024/01 | バージョン 1.9.0.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 1.8.0.0 |
2023/10 | バージョン 1.7.1.0 | |
2023/07 | バージョン 1.7.0.0 | |
2023/06 | バージョン 1.6.0.0 | |
2023/05 | バージョン 1.5.2.0 | |
2023/03 | バージョン 1.5.1.0 | |
2023/02 | バージョン 1.5.0.0 |
Zigbee EmberZNet バージョン 7.4.4.0
- Zigbee
- Zigbee R23 準拠
- Zigbee スマートエネルギー 1.4a 準拠 - 生産
- Zigbee GP 1.1.2 準拠 - アルファ
- MG27 対応 - 製品
- Secure Vault 部品のサポートを改善
- NCP SPI (非 CPC) アプリケーションのスリープサポート – アルファ
- Zigbee R23 準拠
- マルチプロトコル
- 同時リスニングサポート(RCP) – MG21 と MG24
- コンカレント・マルチプロトコル(CMP)Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生産
- SoC でのダイナミック・マルチプロトコル Bluetooth + 同時マルチプロトコル(CMP)Zigbee と OpenThread のサポート
- 同時リスニングサポート(RCP) – MG21 と MG24
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン 7.4.4.0 |
2024/07 | バージョン 7.2.6.0 | |
2024/05 | バージョン 7.4.3.0 | |
2024/04 | バージョン 7.4.2.0 | |
2024/03 | バージョン 7.3.3.0 | |
2024/02 | バージョン 7.4.1.0 | |
2024/01 | バージョン 7.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン 7.4.0.0 |
2023/10 | バージョン 7.3.2.0 | |
2023/08 | バージョン 7.2.4.0 | |
2023/07 | バージョン 7.3.1.0 | |
2023/06 | バージョン 7.1.5.0 | |
2023/06 | バージョン 7.3.0.0 | |
2023/05 | バージョン 7.2.3.0 | |
2023/03 | バージョン 7.2.2.0 | |
2023/02 | バージョン 7.2.1.0 | |
2023/01 | バージョン 7.1.4.0 |
Z-Wave および Z-Wave 長距離 700/800 SDK 7.21.4.0
- クラシックと長距離の両方で Z-Wave NCP コントローラーの安定性が向上
- FUNC_ID_SERIAL_API_STARTED ペイロードのリセット理由に関する追加情報の追加
- ウォッチドッグは、コントローラ・アプリケーションでデフォルトとして有効化されていますす
リリース | 日付 | リリース・ノート |
---|---|---|
2024 | 2024/08 | バージョン7.21.4.0 |
2024/05 | バージョン7.21.3.0 | |
2024/04 | バージョン7.21.2.0 | |
2024/03 | バージョン7.20.3.0 | |
2024/02 | バージョン7.21.1.0 | |
2024/01 | バージョン7.19.5.0 | |
2023 | 2023/12 | バージョン7.21.0.0 |
2023/10 | バージョン7.20.2.0 | |
2023/08 | バージョン7.19.4.0 | |
2023/07 | バージョン7.20.1.0 | |
2023/06 | バージョン 7.18.6.0 < | |
2023/06 | バージョン7.20.0.0 | |
2023/05 | バージョン7.19.3.0 | |
2023/03 | バージョン7.19.2.0 | |
2023/02 | バージョン7.19.1.0 | |
2023/01 | バージョン7.18.4.0 |
ワイヤレス SDK
以下のコンポーネントは、Simplicity Studio の一部としてご利用いただけます。
ワイヤレス IoT プロトコル SDK のポートフォリオを見る
32 ビット マイクロコントローラ SDK
このソフトウェア・パッケージは、32 ビット MCU プロジェクトを成功させるために必要なすべてのドライバとサービスを提供します。
Bluetooth Low Energy SDK
IoT デバイスとアプリケーション向けの Bluetooth Low Energy ワイヤレス接続ソリューションを開発します。
Bluetooth メッシュ SDK
IoT デバイスおよびアプリケーション向けのスケーラブルな Bluetooth メッシュ・ワイヤレス接続ソリューションを開発します。
Flex SDK - 接続スタック
Connect は、IEEE 802.15.4 ワイヤレス・ネットワーク・スタックです。これを使えば、低消費電力デバイス向けの独自規格の接続アプリケーションを迅速に開発できます。
Flex SDK - RAIL
RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)を使用することで、これまでのワイヤレス・プロトコルへの投資を無駄にすることなく、最新の RF 技術を手に入れることができます。
Thread SDK - OpenThread
ここでは、IP ベースの 802.15.4 ワイヤレス・メッシュ・ソリューションを作成するための Thread SDK および開発ツールを紹介します。
Wi-SUN SDK
Wi-SUN IoT デバイスとアプリケーションのための、業界最先端のソフトウェア・スタックと開発ツール。
Zigbee SDK - EmberZNet
堅牢で信頼性の高いメッシュネットワーキング・アプリケーションの開発に必要なすべての要素を含む、完全型 Zigbee ネットワーキング・プロトコル・スタックを入手することができます。
Z-Wave SDK
完全な SDK を使用して、Z-Wave Plus に準拠した IoT 製品を迅速かつコスト効果の高い方法で開発します。