Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード。製品開発に役立つツールやリソースをご覧ください。リファレンスデザイン、8 ビットおよび 32 ビット マイクロコントローラ、インターフェース、タイミング、絶縁、ワイヤレス Bluetooth®、プロプライエタリ、Thread、Wi-Fi®、Zigbee®、Z-Wave 開発に関するアクセス情報。
ソフトウェア開発者関連資料を読む
Simplicity Studio ソフトウェアの最新リリースを確認する
知識ベースとフォーラムを検索して、ヘルプとサポートを得る
コード例、ユーティリティなどを含む Silicon Labs の GitHub リポジトリの詳細
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
Bluetooth Low Energy ソフトウエア開発キットは、設計者が IoT のための Bluetooth LE、Bluetooth 5 ソリューションを開発するのをサポートします。
Bluetooth メッシュソフトウエア開発キットは、設計者が IoT のための Bluetooth メッシュを開発するのをサポートします。
堅牢で信頼性の高いメッシュ・ネットワーキング・アプリケーションに必要な要素を含む、完全な Zigbee ネットワーキング・プロトコル・スタック。
RAIL(Radio Abstraction Interface Layer)を使用すると、これまでのワイヤレス・プロトコルへの投資を犠牲にすることなく、最新の RF 技術を採用できます。
Connect は IEEE 802.15.4 ベースの、広範な独自規格アプリケーション向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックで、低消費電力が要求されるデバイス用に最適化できます。
Thread キット登録済みのお客様は、Simpicity Studio を介して Thread SDK および開発ツールにアクセスできます。
Wi-Fi ソフトウェアには、Wi-Fi IoT アプリケーションを開発するためのソフトウェア開発キット一式が含まれています。
Z-Wave ソフトウエアの開発キットは、開発者が Z-Wave Plus 適合製品を迅速かつコスト効率よい形で作成することを支援します。
ユーザーがダウンロードでき、開発に必要なすべてのヘルプを得るための究極のツールをご覧ください。
これらのツールは、8051 8 ビット MCU デバイスのファームウェアの開発、ダウンロード、およびデバッグに役立ちます。Keil® PK51 プロフェッショナル開発キットに付属するようになりました
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
カスタマイズされた構成と部品番号を作成し、すべての評価ボードおよびフィールドプログラマとインターフェイスします。
PCIe 第 1/2/3/4 世代と SRNS/SRIS のジッター測定を迅速に容易に行います。
位相ノイズを位相ジッター、周期ジッター、サイクル間ジッターに簡単に変換します。
特定のオシレータの部品番号と出力周波数の位相ノイズ・プロットをすばやく検索できます。
Silicon Labs ネットワーク・シンクロナイザーおよびモジュール・アプリケーションによって使用されている現場で実証されている IEEE 1588 ソフトウエア。
ClockBuilder Pro(CBPro)は、クロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このソフトウェアは、Silicon Labs のクロック・ジェネレーターとジッター減衰器をカスタマイズし、カスタム部品番号のリクエスト、カスタム位相ノイズプロットレポートのリクエストができる操作が簡単なユーザ・インターフェイスを使用しています。CBPro は、関連するすべての EVB および CBPro の現場プログラマーと接続し、お客様のボードに既にマウントされているデバイスのプログラミングに使用することができます。リリースノート、コマンドライン・インターフェース(CLI)資料、そして一般的なトレーニング情報もソフトウェア・パッケージに含まれています。
ウェブベースのユーティリティにより、絶縁設定に関する基本的な情報を定義し、電力予算を調べることができます。
ハイサイドのブートストラップ・キャパシタ値と最悪のケースの再充電電流を計算してください。
ウェブベースのアイソレータ消費電力計算ユーティリティにより、絶縁設定に関する基本的な情報を定義し、電力予算を調べることができます。
ユーザーがダウンロードでき、開発に必要なすべてのヘルプを得るための究極のツールをご覧ください。
Windows、Mac、および Linux 向けの CP210x 製品用ドライバ
ドライバ、ファームウェアと CP210x および USB マイクロコントローラ製品用ホスト API
プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。
少なくとも1つの列を選択してください。