iWRAP は、Bluegiga のレガシ Bluetooth クラシック・モジュール向けの組み込み型 Bluetooth スタックです。これにより、強力で使いやすいコマンド・インターフェイスを使って Bluetooth の動作を管理できるようになります。Bluetooth プロトコル・スタックやプロファイルの複雑さをエンドユーザーが感じることはなく、単純なデータやオーディオのアプリケーションから、複数の Bluetooth 対応デバイスとの対話が必要なより複雑な用途や、オーディオやデータの同時接続といったマルチプロファイル環境まで、あらゆる用途に使用できます。
サポートされている Bluetooth プロファイル
シンプルな ASCII ベースのコマンドおよび応答 API
使いやすく、習得しやすい
短時間でのアプリケーション開発が可能
ホストのリソース要件を緩和
広範囲の Bluetooth プロファイル
複雑な用途に対応
Bluegiga テクノロジによるカスタマイズが可能
新しい機能とプロファイルを追加可能
低リスクで製品の差別化を実現
Bluetooth 開発スキルやツールが不要
現地でのアップグレードが可能
Bluetooth 認定
実績ある相互運用性
Bluetooth スタックの内容
13 個の Bluetooth プロファイルを統合
Bluetooth を介した Apple iAP1 および iAP2(MFI)
Bluegiga 独自の 2 つのプロファイル
Bluetooth 3.0 対応
Bluetooth 認定
安全でシンプルなペアリングをサポート
7 つの同時接続
600 kbps のデータ・レート
サポートされている Bluetooth プロファイル
シリアル・ポート・プロファイル
Apple iAP1 および iAP2
ヒューマン・インターフェイス・デバイス
Advanced Audio Distribution Profile
A/V Remote Control Profile v.1.5
Hands-Free Profile v.1.6
Headset Profile v.1.2
Phone Book Access Profile
Message Access Profile
Device Identification Profile
Bluetooth Health Device Profile
Dial-up Networking Profile
Object Push Profile
File Transfer Profile
オーディオ機能
SBC、aptX®、および AAC コーデック
広帯域スピーチ
CVC エコー・キャンセレーション
I2C を介した外部コーデック設定
プロプライエタリのプロファイル
Bluegiga IO プロファイル
Bluegiga OTA プロファイル
第 6 世代 iWRAP™ Bluetooth スタックは、Bluegiga の Bluetooth クラシック・モジュールを対象としており、Apple iAP1 プロファイルと iAP2 プロファイルの両方を備え、市場に出ているすべての Apple iOS デバイスに対応しています。iWRAP6 では最新バージョンの Bluetooth オーディオ・プロファイルも追加され、これには、メディア・ブラウジング機能を備える AVRCP v.1.5、SMS 通知やメッセージのダウンロードに使用される MAP プロファイル、オーディオ体験を向上させる新しい aptX® や AAC オーディオ・コーデックなどが含まれています。
少なくとも1つの列を選択してください。