部品番号 | デジタル I/O ピン | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | 内部発振器 | 通信 | EEPROM | FIFO | インターフェイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | QFN28 | 5 x 5 | USB - UART ブリッジ | 512 | 1024 | USB - UART ブリッジ | ||
0 | QFN28 | 5 x 5 | USB - UART ブリッジ | 1024 | 1024 | USB - UART ブリッジ | ||
4 | QFN28 | 5 x 5 | USB - UART ブリッジ | 1024 | 1024 | USB - UART ブリッジ | ||
4 | QFN24 | 4 x 4 | UART - UART ブリッジ | 1024 | 1152 | UART - UART ブリッジ | ||
5 | QFN24 | 4 x 4 | USB - デュアル UART ブリッジ | 296 | 608 | USB - デュアル UART ブリッジ | ||
16 | QFN64 | 9 x 9 | USB - クワッド UART ブリッジ | 1024 | 1536 | USB - クワッド UART ブリッジ | ||
0 | QFN28 | 5 x 5 | UART - UART ブリッジ | 1024 | 1024 | UART - UART ブリッジ | ||
10 | QFN24 | 4 x 4 | HID USB - UART ブリッジ | 343 | 960 | HID USB - UART ブリッジ | ||
10 | QFN28 | 5 x 5 | HID USB - UART ブリッジ | 343 | 960 | HID USB - UART ブリッジ | ||
8 | QFN24 | 4 x 4 | HID USB - SMBus/I2C ブリッジ | 194 | 512 | HID USB - SMBus/I2C ブリッジ | ||
11 | QFN24 | 4 x 4 | USB-SPI ブリッジ | 348 | 320 | USB-SPI ブリッジ |