CP2110EK

MSRP$53.86

CP2110 HID USB - UART ブリッジ開発キット

この CP2110EK HID USB - UART ブリッジ評価キットでは、すべての GPIO 機能、フロー制御、RS-485 トランシーバ制御および LED の送受信を含む、CP2110HID USB - UART ブリッジの完全な評価およびカスタマイズが可能です。USB ケーブル、シリアル・ケーブルそれぞれ 1 本ずつ、Windows® および Mac® での活用例および完全な資料が含まれています。

CP2110 ソフトウエア・パッケージには、CP2110/4 ファミリに関して、ドキュメント、プログラミングサンプル、カスタマイズユーティリティが含まれています。CP2110/4 HID USB-to-UART インターフェースライブラリには、CP2110 デバイスを設定、作動させるシンプル API が含まれています。ライブラリにはインターフェース・アブストラクションが含まれており、これによりユーザーは、USB HID コードを書かなくてもアプリケーションを開発できます。

注:インストールパッケージには、標準COM API機能を使用する仮想COM port (VCP)ドライバが含まれています。ここでもダイレクト・アクセス・ドライバが入手できます

MSRP$53.86

 

CP2110 開発キットの内容

  • CP2110 評価ボード
  • RS-232 シリアル・ケーブル
  • クイック・スタート・ガイド
  • CP21xxキットDVD

ステップ1:クイック・スタート・ガイドを使ってみる

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software