CP2104
仕様
主要仕様
通信
クラシック USB - UART ブリッジ
|
デジタル I/O ピン
4
|
パッケージ・タイプ
QFN24
|
||
パッケージ・サイズ
4 x 4
|
通信
クラシック USB - UART ブリッジ
|
デジタル I/O ピン
4
|
パッケージ・タイプ
QFN24
|
パッケージ・サイズ
4 x 4
|
CP2104 USB - UART ブリッジ開発キット
CP2104EK評価キットにより、すべてのGPIO機能、フロー制御、RS-485トランシーバー制御、送受信LEDを含む、CP2104USB-UARTへのブリッジの完全な評価とカスタマイズが可能になります。

CP2104 USB から UART ミニ 開発キット
CP2104 は高度に統合された USB-UART ブリッジで、コンパクトな 4 mm x 4 mm パッケージを採用しています。CP2104 は、USBクロック、電圧レギュレータ、およびプログラム可能なメモリを統合したUSB2.0フルスピードデバイスで、BOMコストを削減し設計を簡素化します。

技術文書
ソフトウェアとツール
CP2104 USB - UART ブリッジ開発キット
CP2104EK評価キットにより、すべてのGPIO機能、フロー制御、RS-485トランシーバー制御、送受信LEDを含む、CP2104USB-UARTへのブリッジの完全な評価とカスタマイズが可能になります。

CP2104 USB から UART ミニ 開発キット
CP2104 は高度に統合された USB-UART ブリッジで、コンパクトな 4 mm x 4 mm パッケージを採用しています。CP2104 は、USBクロック、電圧レギュレータ、およびプログラム可能なメモリを統合したUSB2.0フルスピードデバイスで、BOMコストを削減し設計を簡素化します。

品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the CP2104 until at least 12 月 20 日25.
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。
検索結果には以下が含まれます。
- 製品情報
- 梱包情報
- 品質システム認証
- 財務情報
- 紛争鉱物(CMRT)
- 環境情報
- RoHS 準拠証明書
- REACH 宣言
- 詳細なデバイス構成 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 準拠証明書
- 認定データ
- 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
- サプライチェーン情報
- IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
- ICP テスト・レポート
- ハロゲンフリー準拠証明書
- PFOS 準拠証明書
- 供給保証書 (長期)
コミュニティとサポート