CP2104-MINIEK

MSRP$5.96

CP2104 USB から UART ミニ 開発キット

CP2104 は高度に統合された USB-UART ブリッジで、コンパクトな 4 mm x 4 mm パッケージを採用しています。CP2104 は USB 2.0 フルスピード・デバイスで、USB クロック、電圧レギュレータ、プログラム可能メモリを統合しており、BOM コストを削減し設計を単純化します。

MSRP$5.96

 

CP2104 ミニ開発キットの内容

  • CP2104 ミニ評価ボード
  • CP2104 ミニ・クイック・スタート・カード

ステップ 1: 仮想 COM ポート・ドライバをダウンロードし、インストールしてください。

Silicon Labs のダイレクト・アクセス・ドライバ・パッケージは CP2104 Mini EK で使用することもできます。

ステップ2:CP2104 Mini EK のヘッダまたはテスト・ポイントをお使いのシステムに接続してください

付属のクイックスタート・カードは、各ヘッダおよびテスト・ポイントに関する情報を提供します。

ステップ3:USB ケーブルを CP2104 EK ミニ・ボードに差し込んでください

ダイレクト・アクセス・ドライバーは、CP210x USB - UART ブリッジを繋げるホストとデバイスの完全なソフトウェア・ソリューションも提供しています。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software