CP2102N-MINIEK

MSRP$11.10

CP2102N USBXpress Bridge ミニ開発キット

この CP2102N デバイスは 3 mm x 3 mm の大きさのパッケージに収められた統合性の高い USB - UART ブリッジコントローラです。これらのデバイスには、統合 USB トランシーバおよびクロックを備えた USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、電圧レギュレータ、汎用非同期送受信回路(UART)が含まれており、BOM コストを削減し設計を簡略化します。

MSRP$11.10

 

CP2102N ミニ開発キットの内容

  • CP2102N ミニ評価ボード
  • CP2102N ミニ評価キット スターター・カード

ステップ 1: 仮想 COM ポート・ドライバをダウンロードし、インストールしてください。

Silicon Labs のダイレクト・アクセス・ドライバ・パッケージは CP2102N Mini EK で使用することもできます。

ステップ2:CP2102N Mini EK のヘッダまたはテスト・ポイントをお使いのシステムに接続してください

付属のクイックスタート・カードは、各ヘッダおよびテスト・ポイントに関する情報を提供します。

ステップ3:USB ケーブルを CP2102N EK ミニ・ボードに差し込んでください

ダイレクト・アクセス・ドライバーは、CP210x USB - UART ブリッジを繋げるホストとデバイスの完全なソフトウェア・ソリューションも提供しています。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software