デバイス/モジュールの画像

CP2112

クラシック USB ブリッジ

CP2112 HID USB - SMBus/I2C ブリッジは、ロイヤリティなしのドライバを内蔵した完全なプラグ・アンド・プレイ・インターフェイス・ソリューションを提供します。この USB 2.0 互換デバイスには、8 デジタル I/O ピンが内蔵されており、 4 x 4 mm  QFN24 パッケージが採用されています。

 

主要仕様

 
通信
クラシック USB - UART ブリッジ
デジタル I/O ピン
8
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ
4 x 4
通信
クラシック USB - UART ブリッジ
デジタル I/O ピン
8
パッケージ・タイプ
QFN24
パッケージ・サイズ
4 x 4
usb-to-uart-bridge-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the CP2112 until at least 12 月 20 日31. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。