CP2102NUSBXpress USB ブリッジ

当社の CP2102N デバイスは、ファームウェアの複雑さを解消することでお客様のアプリケーションに USB を迅速に追加できるように設計されており、開発時間を短縮します。これらの統合性の高い USB - UART ブリッジ・コントローラは、最小限に抑えた部品数と PCB スペースを使用して、RS-232 設計を USB にアップデートするためのシンプルなソリューションを提供します。

USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、USB トランシーバ、発振器、汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)が 3 x 3 mm サイズの小型パッケージに収まったこのデバイスを使えば、その他の外部 USB コンポーネントは一切必要なく開発を行うことができます。カスタマイズと設定のオプションは、すべてシンプルな GUI ベースのコンフィギュレータで選択できます。CP2102N デバイスは、複雑なファームウェアおよびドライバ開発の必要性をなくすことで、最低限の開発労力で USB 接続性を迅速に実現できます。

CP2102NUSBXpress USB ブリッジ
データ転送レート
最大 3 MBaud
低動作電流
9.5 mA

USBXpress USBブリッジ 共通仕様

  • ファームウェア開発は必要ありません
  • シンプルな GUI ベースの Xpress コンフィギュレータ
  • 統合 USB トランシーバ: 外部レジスタ必要なし
  • 統合クロック: 外部水晶必要なし
  • USB 2.0 フルスピード対応
  • データ転送レート最大 3 Mbaud
  • USB バッテリー充電器検出(USB BCS 1.2 仕様)
  • サスペンド中のホストをウェイクするためのリモート・ウェイクアップ
  • 低動作電流:9.5 mA
  • ロイヤリティなしの仮想 COM ポート・ドライバ

ステータス

最適なCP2102N デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 インターフェイス デジタル I/O ピン パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) バッテリ充電検出
USB - UART ブリッジ 4 QFN20 3 x 3 いいえ —
USB - UART ブリッジ 4 QFN24 4 x 4 いいえ —
USB - UART ブリッジ 7 QFN28 5 x 5 はい —

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software