CP2102N-EK

MSRP$34.75

CP2102N USBXpress 開発キット

CP2102N-EK キットは、CP2102N USBXpress デバイスのさまざまな機能を試せるように設計されています。これらの統合性の高い USB - UART ブリッジ・コントローラは、最小限に抑えた部品数と PCB スペースを使用して、RS-232 設計を USB にアップデートするためのシンプルなソリューションを提供します。CP2102N デバイスは、複雑なファームウェアおよびドライバ開発の必要性をなくすことで、最低限の開発労力で USB 接続性を迅速に実現できます。

MSRP$34.75

 

CP2102N 開発キットの内容:

  • CP2102N USB - UART ブリッジ評価ボード
  • 1 x シリアル・ケーブル
  • スタート・ガイド・カード

CP2102N 開発キットの特徴:

  • CP2102N USB - UART ブリッジ
  • GPIO、UART またはバッテリー充電器検出ピンへの簡単なアクセスを実現するヘッダ
  • RS-232 トランシーバと DB9 コネクタ
  • SUSPENDb LED、GPIO LED

ソフトウェア:

  • Simplicity Studio
  • VCP ドライバ

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software