デバイス/モジュールの画像

CP2102N-GQFN24

USBXpress USB ブリッジ

CP2102N-GQFN24 デバイスは、USBXpress ファミリの一部です。QFN24 パッケージ(4x4)を採用した CP2102N-GQFN24 には、デジタル I/O ピンが 4 本あります。このデバイスには、USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、USB トランシーバ、発振器、ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)が搭載されており、その他の外部 USB コンポーネントなしで開発を行うことができます。カスタマイズと設定のオプションは、すべてシンプルな GUI ベースのコンフィギュレータで選択できます。

USB - UART ブリッジ VCP ドライバをダウンロード >

 

主要仕様

 
バッテリ充電検出
なし
デジタル I/O ピン
4
パッケージ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
バッテリ充電検出
なし
デジタル I/O ピン
4
パッケージ
QFN24
パッケージ・サイズ(mm)
4 x 4
usbxpress-bridge-bd.png

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the CP2102N-GQFN24 until at least 12 月 20 日35. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。