CP2102C シングルチップ USB - UART ブリッジ

CP2102C デバイスは、ファームウェアの複雑さを解消し、開発時間を短縮することで、アプリケーションに USB を迅速に追加できるように設計されています。これらの統合性の高い USB - UART ブリッジ・コントローラは、最小限に抑えた部品数と PCB スペースを使用して、RS-232 設計を USB にアップデートするためのシンプルなソリューションを提供します。

わずか 4 mm x 4 mm の小型パッケージの USB-C CP2102C には、USB 2.0 フルスピード機能コントローラ、USB トランシーバ、オシレータ、および 、汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)が搭載されています。ファームウェアの複雑さとドライバ開発の必要性を排除することで、CP2102C デバイスは、最低限の開発労力で USB の迅速な接続を可能にします。さらに、CDC ドライバを含めることで統合プロセスがさらに合理化され、カスタム USB ドライバのインストールを必要とせずに、USB と UART インターフェイス間のシームレスな通信が可能になります。さらに、USB-C のサポートにより、最新の USB 規格との互換性が保証され、汎用性と将来性を備えたソリューションが提供されます。

CP2102C ドライバレス USB ブリッジのブロック図
データ転送レート
最大 3 MBaud
低動作電流
9.5 mA

CP2102C 共通仕様

シングルチップ USB/UART データ転送

  • 統合 USB トランシーバ: 外部レジスタ必要なし
  • 統合クロック: 外部水晶必要なし
  • オンチップ・パワーオン・リセット回路
  • オンチップ電圧レギュレータ — 3.3 V 出力

3.0 ~ 3.6 V または 3.0~ 5.25 V の単一電源

USB 機能コントローラ

  • USB 仕様 2.0 準拠、フルスピード(12 Mbps)
  • SUSPEND ピンでの USB 浮遊ステートのサポート

USB 通信デバイスクラス

  • カスタムドライバ不要の標準 USB CDC
  • 既存 COM ポート PC アプリケーションで動作
  • Windows、Mac、Linux 上でサポート

汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)概要

  • すべてのハンドシェイクおよびモデムのインターフェイス信号
  • サポートされているデータ・フォーマット
    • データビット — 5、6、7、および 8
    • ストップビット — 1、1.5、および 2
    • パリティ — 奇数、偶数、マーク、スペース、パリティなし
  • ボーレート:300 ボーから 3 Mbaud
  • 512 バイト受信バッファ
  • 512 バイト送信バッファ
  • ハードウェア・ハンドシェークをサポート

ステータス

最適なCP2102C デバイスを探す 列を選択

列を選択
部品番号 インターフェイス デジタル I/O ピン パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm) バッテリ充電検出
USB - UART ブリッジ 0 QFN24 4 x 4 いいえ
USB - UART ブリッジ 0 QFN28 5 x 5 いいえ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software