EFR32FG12SLWRB4254A 無線基板は、EFR32FG スターター・キットを使い付属のメインボードに差し込みます。無線基板は、RF インターフェイスのマッチング・ネットワークの基準設計としても使用できます。SLWRB4254A 無線基板は、外部ホイップ・アンテナを使用した US FCC 868 MHz 帯域の Sub-GHz 動作によるデュアルバンド動作と、オンボード PCB アンテナを使用した 2400 ~ 2483.5 MHz 帯域の 2.4 GHz 動作をサポートしています。マッチング・ネットワークは、+10 dBm 出力電力に対して最適化されています。
この無線基板はスタンドアロンで使用することはできません。また、ワイヤレス・メインボードは別途購入する必要があります。EFR32FG12 デバイスを評価するには、ワイヤレス・メインボードと EFR32FG12 無線基板のうち 2 つ購入する必要があります。
少なくとも1つの列を選択してください。