Silicon Labs が Wi-SUN FAN 1.1認証をリードする
Silicon Labs では、Wi-SUN 規格の進歩に尽力し、当社のソリューションが最高の業界基準を満たすことに努めています。Silicon Labs は 10 年以上にわたり Wi-SUN ソリューションの開発をリードしており、今後もFAN 1.1ルーターおよびボーダー・ルーター・アプリケーション向けEFR32FG25の認定を通じて取り組みを継続していきます。Wi-SUN FAN1.1認証に重点を置いているのは、信頼性が高く、効率的で、将来を見据えた接続ソリューションを提供するという当社のコミットメントの証で、当社が世界で最初にこの認証を取得した3社の1つであることがそれを示しています。当社の豊富な経験と専門知識により、OFDMとFSKテクノロジーの両方をサポートする包括的なポートフォリオを作成できるようになりました。当社のWi-SUN認定IC、リファレンスデザインおよび開発ツールは、認証プロセスを簡素化し、顧客の製品化までの時間を短縮するよう設計されています。
Wi-SUN FAN1.1認定デバイス
当社のEFR32FG25 および EFR32FG28 デバイスは、特別にWi-SUN FAN 1.1規格をサポートするよう設計されています。これらのデバイスは、高いデータ転送速度を実現し、EFR32FG25は最大3.6 Mbpsに対応します。FSKとOFDM PHY の両方に堅牢なサポートを提供するため、これらのデバイスは、製品は確実にWi-SUN Alliance の厳しい要件を満たすことを保証します。Silicon Labs の デバイスを認定テストベッドユニット (CTBU) の一部として 組み込むことで、使用するデバイスがWi-SUN Allianceの最高基準を満たすことが保証されます。この認証は、品質とパフォーマンスに対する当社のコミットメントを裏付けるものであり、お客様のソリューションが信頼性と安全性を備えているという確信が得られます。
当社のリファレンスデザインは、当社のWi-SUN FAN1.1サポートの主要コンポーネントです。これらの設計により、開発プロセスが簡素化されて複雑さが軽減され、Wi-SUN規格との互換性が保証されます。当社の認定リファレンスデザインを使用することで、開発タイムラインを短縮し、製品の市場投入を迅速化できます。当社のWi-SUN FAN1.1サポートは、信頼性が高く効率的な通信を実現するため、最も過酷な環境でも、切断されることなくデバイスを確実に接続できます。当社の認定 Wi-SUN スタックを使用すると、ソリューションが業界標準を満たし、一貫したパフォーマンスを提供できるという確信が得られます。FANとの下位互換性1.0により投資が保護され、ネットワークは、確実に新興テクノロジーと共に進化できるようになります。当社の包括的な開発ツールは設計プロセスを合理化し、製品化までの時間と開発コストを削減します。
Silicon Labs の Wi-SUN FAN 1.1 サポート
Wi-SUN Alliance PromoterのメンバーであるSilicon Labs は、Wi-SUN 規格の進歩と、お客様のニーズに合った最先端のソリューションの提供に専念しています。当社が将来の仕様開発に継続的に参加していることで、お客様は、常に最新のワイヤレス技術の進展にアクセスできます。Silicon Labs の Wi-SUN FAN 1.1 サポートで、イノベーションが信頼性、パフォーマンスと融合された未来の接続性を体験してください。進化し続けるワイヤレス通信の環境において、Wi-SUN 規格はイノベーションの指標として際立っています。スマートグリッド・デバイス間のシームレスな接続を促進するように設計されたWi-SUNは、大規模な屋外IoTネットワーク向けに設計されています。これらのネットワークには、AMI(Advanced Metering Infrastructure)、スマートシティ、資産管理、環境監視、農業、構造的健全性監視、ホームエネルギー管理、配電自動化など、幅広いアプリケーションが含まれます。
Wi-SUN FAN1.1認証がデバイスの相互運用性を確実にする
Wi-SUN Alliance は、Cisco、Silicon Labs、Landis + Gyr、Itron などの業界をリードする企業で構成された、世界的な非営利の会員制団体です。これは、オープンスタンダードを使用してスマートシティ、スマートユーティリティ、その他のモノのインターネット (IoT) アプリケーションで使用する相互運用可能なワイヤレスソリューションの世界的な普及を促進することを目的としています。Wi-SUN Allianceは、デバイスを認証するためのFAN認証プログラムを開発しました。Wi-SUN Allianceは、FAN認証を通じて、オープンスタンダードから派生した通信プロファイルへの準拠と、他のWi-SUN認証製品との相互運用性に基づいて製品を認証します。