EFR32SG28 共通仕様
低消費電力ワイヤレス・システム・オン・チップ
- DSP および FPU 付き ARM Cortex®-M33 (78 MHz)
- 1024 kB のフラッシュ・プログラム・メモリ
- 256 kB RAM データ・メモリ
- デュアルバンド無線動作
低電力消費
- 4.2 mA の RX 電流(915 MHz、50 kbps 2GFSK)
- 2.4 GHz で 5.2 mA の RX 電流 (1 Mbps BLE)
- 915 MHz で、81.8 mA TX 電流 @ 14 dBm 出力パワー
- 12.3 mA の TX 電流、0 dBm の出力電力、2.4 GHz
- 23.2 mA の TX 電流、10 dBm の出力電力、2.4 GHz
- 39.0 MHz においてアクティブ・モード (EM0) で 33 μA/MHz
- 2.8 μA EM2 ディープスリープ電流(256 kB RAM 保持および LFXO からの RTC 実行)
- プリアンブル・センスモード(PSM)低デューティ・サイクル・リスニング
広範にわたる MCU 周辺機器
- 16 ビット・アナログ - デジタル・コンバータ(ADC)
- 2 × アナログ・コンパレータ(ACMP)
- 2 × デジタル-アナログ・コンバータ(VDAC)
- 低エネルギー・センサー・インターフェイス(LESENSE)
- 最大 49 の汎用 I/O ピン
- 8 チャンネル DMA コントローラ
- 12 チャンネル周辺装置リフレックス・システム(PRS)
- 4 × 16-ビット タイマー/電流(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 1 × 32-ビットタイマー/カウンター(3 比較/キャプチャ/PWM チャネル付き)
- 32 ビット・リアルタイム・カウンタ
- 波形生成用 24 ビット低エネルギー・タイマ
- 16 ビット パルスカウンター、非同期オペレーション可能(PCNT)
- 2 × ウォッチドッグ・タイマー
- 3 x 拡張型汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (UART/SPI)
- 1x 汎用同期/非同期レシーバ/トランスミッタ (UART/SPI/I2S)
- 2 × I2C インターフェイス(SMBus サポート付き)
- 統合型低エネルギー LCD コントローラ (最大 192× セグメントをサポート)
- 最大 6 x 8 マトリックスをサポートするキーパッド・スキャナー(KEYSCAN)
- ダイ温度センサー
対応プロトコル
- Amazon Sidewalk
- Bluetooth Low Energy
高パフォーマンス RF
- TX 電力は最大 +20 dBm
- -108.6 dBm 感度 (50 kbps 915 MHz 2GFSK)
広範な動作範囲
- 単一の 1.71 〜 3.8 V 電源
- -40 °C ~ +125 °C
パッケージ
- QFN48 mm x 6 mm x 6/0.85 mm
- QFN68 mm x 8 mm x 8/0.85 mm
Secure Vault
- 信頼性と安全なローダー(RTSL)を備えたセキュア・ブート
- AES128/256、SHA-1、SHA-2 (最大 256 ビット)の DPA 対策によるハードウェア暗号化の高速化
- ECC (最大 256 ビット)、EDCDSA、ECDH、J-Pake
- 真の乱数発生器(TRNG)
- ARM® TrustZone®
- セキュア・デバッグ ロック解除
- 安全な認証
- 安全な鍵管理
- セキュアキーストレージ
- タンパー防止
最適なEFR32SG28 デバイスを探す 列を選択
| 部品番号 | 価格 | 統合型 MCU | MCU コア | フラッシュ | RAM | 通信 | 最大出力電力(dBm) | 独自規格 2.4 GHz | 独自規格 サブ GHz | マルチプロトコル | セキュリティ | GPIO | Cap Sense | 温度センサ | タイマ(16 ビット) | RTC | コンパレータ | 温度範囲(ºC) | パッケージ・タイプ | パッケージ・サイズ(mm) | デバッグ・インターフェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K @ US$5.22 | はい | ARM Cortex-M33 | 1024 | 256 | 2 x I²C 5 x SPI | 20 | はい | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | いいえ | はい | 4 | はい | 2 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$5.47 | はい | ARM Cortex-M33 | 1024 | 256 | 2 x I²C 5 x SPI | 20 | いいえ | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 49 | いいえ | はい | 4 | はい | 2 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$5.58 | はい | ARM Cortex-M33 | 1024 | 256 | 2 x I²C 5 x SPI | 20 | いいえ | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | いいえ | はい | 4 | はい | 2 | -40 125 | QFN48 | 6 x 6 | JTAG、 SW、 ETM — | |
| 1K @ US$5.83 | はい | ARM Cortex-M33 | 1024 | 256 | 2 x I²C 5 x SPI | 20 | はい | はい | いいえ | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 49 | いいえ | はい | 4 | はい | 2 | -40 125 | QFN68 | 8x8 | JTAG、 SW、 ETM — |
EFR32xG28 Pro キット +20 dBm
EFR32xG28 +20 dBm Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low EnergyなどのサブGHzおよび2.4 GHzプロトコルに基づくワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG28 エクスプローラー・キット
EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、EFR32xG28 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、独自規格のネットワーク等、サブ GHz や Bluetooth LE 用の IoT アプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
Amazon Sidewalk 用Explorerキット
Amazon Sidewalk 用 xG28S-EK2705A Explorer キットは、EFR32SG28デュアルバンワイヤレス SoC 用のスモール・フォーム・ファクタ、低コストの開発および評価プラットフォームです。 このExplorerキット は、Amazon Sidewalk 用の IoT アプリケーションの迅速なデモとプロトタイピングに焦点を当てており、ボードにはAmazon Sidewalkの初期設定済みアプリケーションがプリインストールされているため、エンドデバイスとクラウド間でAmazon Sidewalkネットワークを経由したアップリンク/ダウンリンクのデモが可能になります。
Amazon Sidewalk 用Explorerキット
Amazon Sidewalk 用 xG28S-EK2705A Explorer キットは、EFR32SG28デュアルバンワイヤレス SoC 用のスモール・フォーム・ファクタ、低コストの開発および評価プラットフォームです。 このExplorerキット は、Amazon Sidewalk 用の IoT アプリケーションの迅速なデモとプロトタイピングに焦点を当てており、ボードにはAmazon Sidewalkの初期設定済みアプリケーションがプリインストールされているため、エンドデバイスとクラウド間でAmazon Sidewalkネットワークを経由したアップリンク/ダウンリンクのデモが可能になります。
EFR32xG28 2.4 GHz BLE および +20 dBm 無線基板
EFR32xG28 2.4 GHz BLE と +20 dBm 無線基板は、STK メイン・ボードと使うように設計されており、独自規格、Connect、Z-Wave、Wi-SUN、Bluetooth Low Energy 用のサブ GHz および 2.4 GHz BLE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
2026 Tech Talks Available On-Demand
From Simplicity SDK for Zephyr to Bluetooth Channel Sounding, catch up on every session from our 2026 Tech Talks in our On-Demand Library. Explore expert-led recordings and downloadable resources with the practical guidance you rely on, whenever is convenient for you.