EFR32SG28B320F1024IM48
- 仕様
主要仕様
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
最大周波数
928.1
|
TX 電力(dBm)
20
|
||
|
フラッシュ (kB)
1024
|
RAM (kB)
256
|
Bluetooth 5-2MPHY
なし
|
||
|
Bluetooth 5 - LE 長距離
なし
|
サブ GHz 対応
あり
|
デジタル I/O ピン
31
|
||
|
Bluetooth Low Energy
あり
|
Secure Vault
高
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
||
|
MCU コア
ARM Cortex-M33
|
|
最大周波数
928.1
|
|
TX 電力(dBm)
20
|
|
フラッシュ (kB)
1024
|
|
RAM (kB)
256
|
|
Bluetooth 5-2MPHY
なし
|
|
Bluetooth 5 - LE 長距離
なし
|
|
サブ GHz 対応
あり
|
|
デジタル I/O ピン
31
|
|
Bluetooth Low Energy
あり
|
|
Secure Vault
高
|
|
パッケージ・タイプ
QFN48
|
EFR32xG28 Pro キット +20 dBm
EFR32xG28 +20 dBm Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low EnergyなどのサブGHzおよび2.4 GHzプロトコルに基づくワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG28 エクスプローラー・キット
EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、EFR32xG28 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、独自規格のネットワーク等、サブ GHz や Bluetooth LE 用の IoT アプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
Amazon Sidewalk 用Explorerキット
Amazon Sidewalk 用 xG28S-EK2705A Explorer キットは、EFR32SG28デュアルバンワイヤレス SoC 用のスモール・フォーム・ファクタ、低コストの開発および評価プラットフォームです。 このExplorerキット は、Amazon Sidewalk 用の IoT アプリケーションの迅速なデモとプロトタイピングに焦点を当てており、ボードにはAmazon Sidewalkの初期設定済みアプリケーションがプリインストールされているため、エンドデバイスとクラウド間でAmazon Sidewalkネットワークを経由したアップリンク/ダウンリンクのデモが可能になります。
Amazon Sidewalk 用Explorerキット
Amazon Sidewalk 用 xG28S-EK2705A Explorer キットは、EFR32SG28デュアルバンワイヤレス SoC 用のスモール・フォーム・ファクタ、低コストの開発および評価プラットフォームです。 このExplorerキット は、Amazon Sidewalk 用の IoT アプリケーションの迅速なデモとプロトタイピングに焦点を当てており、ボードにはAmazon Sidewalkの初期設定済みアプリケーションがプリインストールされているため、エンドデバイスとクラウド間でAmazon Sidewalkネットワークを経由したアップリンク/ダウンリンクのデモが可能になります。
EFR32xG28 2.4 GHz BLE および +20 dBm 無線基板
EFR32xG28 2.4 GHz BLE と +20 dBm 無線基板は、STK メイン・ボードと使うように設計されており、独自規格、Connect、Z-Wave、Wi-SUN、Bluetooth Low Energy 用のサブ GHz および 2.4 GHz BLE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
- 技術文書
- ソフトウェアとツール
EFR32xG28 Pro キット +20 dBm
EFR32xG28 +20 dBm Pro キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、Silicon Labs CONNECT、独自規格プロトコル、Bluetooth Low EnergyなどのサブGHzおよび2.4 GHzプロトコルに基づくワイヤレスIoTデバイスの開発をサポートするように設計されています。
EFR32xG28 エクスプローラー・キット
EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、EFR32xG28 System-on-Chip をベースにしたスモール・フォーム・ファクタの開発および評価プラットフォームです。EFR32xG28 エクスプローラー・キットは、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Wireless M-BUS、独自規格のネットワーク等、サブ GHz や Bluetooth LE 用の IoT アプリケーションの迅速なプロトタイピングとコンセプト作成に焦点を当てています。
Amazon Sidewalk 用Explorerキット
Amazon Sidewalk 用 xG28S-EK2705A Explorer キットは、EFR32SG28デュアルバンワイヤレス SoC 用のスモール・フォーム・ファクタ、低コストの開発および評価プラットフォームです。 このExplorerキット は、Amazon Sidewalk 用の IoT アプリケーションの迅速なデモとプロトタイピングに焦点を当てており、ボードにはAmazon Sidewalkの初期設定済みアプリケーションがプリインストールされているため、エンドデバイスとクラウド間でAmazon Sidewalkネットワークを経由したアップリンク/ダウンリンクのデモが可能になります。
Amazon Sidewalk 用Explorerキット
Amazon Sidewalk 用 xG28S-EK2705A Explorer キットは、EFR32SG28デュアルバンワイヤレス SoC 用のスモール・フォーム・ファクタ、低コストの開発および評価プラットフォームです。 このExplorerキット は、Amazon Sidewalk 用の IoT アプリケーションの迅速なデモとプロトタイピングに焦点を当てており、ボードにはAmazon Sidewalkの初期設定済みアプリケーションがプリインストールされているため、エンドデバイスとクラウド間でAmazon Sidewalkネットワークを経由したアップリンク/ダウンリンクのデモが可能になります。
EFR32xG28 2.4 GHz BLE および +20 dBm 無線基板
EFR32xG28 2.4 GHz BLE と +20 dBm 無線基板は、STK メイン・ボードと使うように設計されており、独自規格、Connect、Z-Wave、Wi-SUN、Bluetooth Low Energy 用のサブ GHz および 2.4 GHz BLE ワイヤレス・プロトコルに基づくワイヤレス IoT デバイスの開発をサポートします。
- 品質と包装
品質保証、環境および包装に関する情報
Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32SG28B320F1024IM48 until at least 8 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。
上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。
供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。
ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。