デバイス/モジュールの画像

EFR32SG28B320F1024IM68

EFR32SG28 シリーズ 2 SoC

EFR32SG28B320F1024IM68 は、Bluetooth Low Energy およびサブ GHz FSK をサポートする Amazon Sidewalk デバイス向けのセキュアで低消費電力のデュアルバンド SoC です。Bluetooth LE を使用して家庭内で、またサブ GHz FSK を使用して分離された建物、プール、スパをカバーし、フロントドアを越えて信頼性の高い接続を提供します。このマルチコア・デバイスには、最大 78 MHz の高効率 ARM Cortex®-M33 と 1024 kB のフラッシュおよび256 kB の RAM が搭載されています。低アクティブ電流と低スリープ電流により、ドア、ウィンドウ、温度センサー・デバイスなどのバッテリー駆動のエンドデバイスに最適です。また、128.6dBm のリンク・バジェットは、長距離で信頼性の高い通信を提供します。この専用のセキュリティコアは、当社の Secure Vault™ High をサポートし、デバイスに業界をリードする IoT セキュリティをもたらし、リモートとローカルでの攻撃両方からワイヤレスデータとデバイスを保護します。

 

主要仕様

 
MCU コア
ARM Cortex-M33
最大周波数
928.1
TX 電力(dBm)
20
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
256
Bluetooth 5-2MPHY
なし
Bluetooth 5 - LE 長距離
なし
サブ GHz 対応
あり
デジタル I/O ピン
49
Bluetooth Low Energy
なし
Secure Vault
パッケージ・タイプ
QFN68
MCU コア
ARM Cortex-M33
最大周波数
928.1
TX 電力(dBm)
20
フラッシュ (kB)
1024
RAM (kB)
256
Bluetooth 5-2MPHY
なし
Bluetooth 5 - LE 長距離
なし
サブ GHz 対応
あり
デジタル I/O ピン
49
Bluetooth Low Energy
なし
Secure Vault
パッケージ・タイプ
QFN68

品質保証、環境および包装に関する情報

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to continue full production of the EFR32SG28B320F1024IM68 until at least 8 月 20 日33. この日付以降に EOL を発表する可能性があります。

上記の耐用年数は、この部品番号の優先改訂用です。部品番号改訂の完全リストについては、下の検索ボタンを使用してください。

供給継続のための継続的なコミットメントの一環として、サプライチェーンの調整、製品の改善、市場の状況、または同様のビジネス業務上や技術的な問題により、Silicon Labs が必要であると判断した場合、Silicon Labs はピンと互換性があり、機能的に同等の代替製品を提供することがあります。

ビジネス、技術またはその他の理由で Silicon Labs が妥当とする采配を超えた場合、Silicon Labs は、製品を製造中止する必要があると判断し、通知から 6 か月で最後の注文をおこない、通知から 12 か月で最後の出荷をおこなう旨を伝える EOL 通知を発行することをポリシーとしています。本ポリシーは、半導体業界で一般的に使用されている JEDEC 規格 EIA/JESD48 に準拠しています。製品のライフサイクルに必要なサポートを提供します。

Silicon Labsのデバイスの品質、環境、デバイスの構成、テスト結果、出荷、サプライチェーンに関する追加情報を検索し、ダウンロードすることができます。

検索結果には以下が含まれます。

  • 製品情報
  • 梱包情報
  • 品質システム認証
  • 財務情報
  • 紛争鉱物(CMRT)
  • 環境情報
    • RoHS 準拠証明書
    • REACH 宣言
    • 詳細なデバイス構成 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 認定データ
  • 貿易コンプライアンス:ECC/HTS コード
  • サプライチェーン情報
  • IPC 1752-2 クラス6 (XML 形式)
  • ICP テスト・レポート
  • ハロゲンフリー準拠証明書
  • PFOS 準拠証明書
  • 供給保証書 (長期)

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

コミュニティを検索する
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software