スマートホームを超えて拡大する:産業用および商用アプリケーション向け Amazon Sidewalk デバイス
開発者向けのAmazon Sidewalkの最近のリリースにより、LPWANソリューションはIoT接続を家庭を超えて拡張しています。Wi-SUN などの一部の LPWAN プロトコルはオープンソースで標準ベースですが、Amazon Sidewalk などのその他のプロトコルは独自規格です。各アプローチには、ネットワーク・ユーザーがニーズに応じて利用できる明確な利点があります。
Wi-SUN と Amazon Sidewalk の比較
Wi-SUN を使用すると、メッシュ・トポロジーのサポートにより、ネットワーク範囲を簡単に拡張し、より多くのデバイス・タイプに迅速に拡張できます。しかし、Wi-SUN ネットワークを導入するには、境界ルーター、クラウドサービス、デバイス管理に多額の投資が必要です。Amazon Sidewalk は別のアプローチを取っています。そのネットワークのバックボーンには、Amazon Web Services(AWS)のネイティブ接続と、すでに現場でアクティブなデバイスが使用されています。特に、その他のソリューションが提供するメッシュのスケーラビリティが欠けています。
Amazon Sidewalk は、Amazon Echo やRing セキュリティカメラなどのデバイスを使用して、玄関の外にまで拡張できる共有型ネットワークインフラストラクチャを確立する共有ネットワークです。有効になっていると、Amazon Sidewalk は個々のデバイスに対する独自のメリットが得られ、より広いコミュニティ内の他の Amazon Sidewalk 対応デバイスをサポートします (ペットや遺失物を見つけるのを手伝うなど)。
Amazon Sidewalk は、携帯電話ネットワークに似た分散ネットワークを促進することで範囲を拡張する新しいサブ GHz ソリューションを組み込んでいます。Amazon Sidewalk の包括的な目標は、多数の低帯域幅デバイスに対応する広範囲のローミング接続ネットワークを構築することです。
シームレスに相互接続されたエコシステムを形成することで、従来の Wi-Fi ネットワークが届かない場所でも通信が可能です。
Amazon Sidewalk を使と、スマートデバイスは Bluetooth Low Energy (BLE) や 900MHz /sub-GHz 波などのワイヤレスプロトコルを介して通信できます。これらのプロトコルは、月に最大で500MBのインターネットを使用します。とは言え、セキュリティカメラ、スマートロック、ペットトラッカー、屋外照明、その他のスマートホームアプリケーションには明らかな利点がありますが、このユニークな接続ソリューションを活用できるその他のアプリケーションもあります。ここでは、農業、水管理、森林火災管理、キャンパス管理について説明します。
農業における作物監視のための接続性
植物の生育は、土壌の肥沃度、水、栄養成分、日光、大気質の関数として監視することができます。
Amazon Sidewalk は、追加のインフラストラクチャやオーバーヘッドを必要とせず、センサーの接続を提供できます。アプリケーションレイヤーのネイティブAWS接続は、センサーからクラウドへのデータに簡単なパスを提供し、より良いリモートおよびリアルタイム監視を実現します。例えば、農家は、サイズと熟成時間に関する正確な情報を通して作物の成長を監視することができます。この情報があれば、どの在庫を売って、何を保管するかを計画することができます。センサーはまた、肥料や農薬散布の最適化、土壌組成に応じた散水要件の決定、貴重な作物や特殊な作物を損傷する可能性のある環境パラメータの検出にも使用できます。
水管理を最適化するセンサー
あらゆる業界で、水管理を最適化することで、廃棄物の削減と公平な配分が実現します。例えば、センサーを使用すると、貯蔵タンク内の水量を測定して補充するのが容易になります。さらに、センサーからの情報は、特定のアクションをトリガーできます。例えば、熱力学的計算を実行して冷却に必要な水の正確な量を決定するセンサーを使用すると、水を適切な場所により効率的にルーティングできます。Amazon Sidewalk ネットワークの広範なカバレッジを考慮すると、これらのセンサーは住宅所有者やそのネットワークに依存することなく展開できます。
センサー駆動型のソリューションは、Amazon Sidewalk ネットワークのパワーを活用して広範な実装を実現し、業界全体の割り当てと保全に革命をもたらします。
森林火災管理のための検出技術
森林地帯に戦略的に配置された Amazon Sidewalk デバイスは、温度変化を検出し、火災が制御不能になる前に最寄りの消防署に警告することができます。これに関連して、煙探知機は天候による高温と実際の火災を区別します。煙検知器と温度監視デバイスは、Amazon Sidewalk ネットワークに接続し、周波数シフトキーイング(FSK)などの長距離プロトコルを介して消防署と通信し、リアルタイムのアラートを提供します。
キャンパス管理のためのリアルタイムのフィードバック
大学キャンパスは、Amazon Sidewalk でよりインタラクティブで活気のあるものにすることができます。たとえば、大学はキャンパスの状態(清潔さ、アクセシビリティなど)に関するフィードバックを収集し、メンテナンススタッフに懸念を自動的に警告することができます。Amazon Sidewalk は、学生や教員に停電やその他の予期しない安全上の懸念を自動的に通知することもできるので、これらの状況を完全に回避することができます。メンテナンスグループがより縮小され、より多くのエリアをカバーするよう求められるようになると、センサーはどのプロジェクトに注意が必要かを示し、スタッフが予定されたパトロールに頼るのを防ぎます。一部のキャンパスでは、バスルームなどのスペースにステータスボタンを実装することを選択して、学生が清潔性に関する懸念をメンテナンススタッフに警告することができます。大学のITネットワークに依存する代わりに、ステータスボタンは Amazon Sidewalk に接続して、最小限のセットアップとオンボーディングを実現できます。
Amazon Sidewalk + Silicon Labs でスマートホームを超えて拡張する
Amazon Sidewalk は、自宅の外でスマートホームインフラストラクチャを活用するための大きな柔軟性をお約束します。Amazon Sidewalk 向けの Silicon Labs 統合型ソリューションは、最も完全型なワンストップ・ショップのワイヤレス開発ソリューションを IoT デバイスメーカーに提供します。Amazon Sidewalk IoT デバイスの開発プロセスを簡素化し、コストを削減し、収益化までの時間を短縮するように設計されています。Amazon Sidewalk SDK、ワイヤレス・ハードウェア、セキュリティ、開発キットとツールを含む Silicon Labs の認定ソリューションの詳細をご覧ください。