• 工場自動化
  • |
  • EFR32MG24 シリーズ 2 SoC

CoreTigo の IO-Link Wireless 産業ソリューションが工場自動化に革命をもたらす

|

製造は、独立した各種機器およびシステムのダイナミックなエコシステムです。つまり、多くの動きがあります。ケーブルはモビリティやスケーラビリティを制限してしまうため、有線技術は資本とスペースの制約の下で、より良い活用の実現可能性を制限してしまいます。今日、製造メーカーは、効率性と柔軟性を高めるためにデジタル化を取り入れており、ロボット、スマートセンサー、自動化のための高度なアクチュエータなどの需要が高まっています。

工場自動化におけるワイヤレス接続のパイオニアの1つが、CoreTigo です。過酷な産業環境向けに設計されたCoreTigoのワイヤレスソリューションは、世界中のあらゆる場所にある何百万ものセンサー、アクチュエーター、デバイスにケーブルグレードの高速かつスケーラブルな接続性を提供します。IO-Link Wirelessのグローバル標準に基づいて構築されたCoreTigoは、運用上の技術全体にわたるリアルタイムの制御と監視を可能にし、より高い適応性とモジュール性を実現します。IO-Link Wireless は、機器上にある数十のセンサーや数百台の異なる機器から実用的なデータをキャプチャすることを可能にし、メンテナンス、エネルギーの節約、カスタマイズ、スループットを最適化します。

課題

IO-Link Wireless の要件、高速 RF チャネル、無線状態スイッチング時間、高性能無線感度、超低消費電力モードに対応できる、将来を見据えたワイヤレス SoC プラットフォームです。

ソリューション

最初は EFR32MG13、そして EFR32MG21EFR32MG24 へと拡張。

その結果

10-9 のシステム PER(パケットエラーレート)で、長距離、5msec の低レイテンシー、高出力接続を備えた、レジリエントで高性能、コスト効率の高いワイヤレスソリューションです。

最も複雑な産業オートメーション展開向けの IO-Link Wireless

産業アプリケーションでは、電磁干渉(EMI)放射、RF 反射、機器の振動から極端な温度にまで至る、困難な条件下にあることがよくあります。製造ラインでは、高速で稼働する高速回転機械による過剰な電気ノイズが発生します。高度な製造ソリューションを実装する場合、従来のワイヤレス技術では、信頼性が高く中断のない接続を実現することはできません。IO-Link Wireless は革命的です。

産業オートメーション向けに最適化された IO-Link Wireless プロトコルは、決定的なデータ伝送と有線での工場自動化プロトコルとの互換性を備えた、非常に堅牢な 5 ミリ秒のレイテンシーのワイヤレス通信を提供します。ケーブルを使った通信ほどではないにしても、お客様から信頼性が高いとの報告を受けています。センサーとアクチュエーターにより、機器上で、最低レベルでの自動化でアクセスとリアルタイムでの制御を可能にします。

CoreTigo がスマートモーション制御と状態モニタリングを強化

IO-Link Wireless 技術のアンバサダーである CoreTigo は、包装、自動車、物流など、さまざまな業界にわたる機械メーカー、システムインテグレータ、産業機器メーカー向けに完全型の接続ソリューションポートフォリオを提供しています。

そのワイヤレス機能は、デバイスレベルからマスターへ、さらにはプログラム可能なロジックコントローラ(PLC)やエンタープライズアプリケーションにまで接続します。センサーからクラウドまで、CoreTigo では情報技術(IT)と運用技術(OT)を統合し、オペレーショナルエクセレンスを実現します。

CoreTigo では、以前は接続が不可能だったデバイスを接続することで、高度な適応型製造と動いている機械に対する信頼性の高い制御を実現します。CoreTigo は、接続性を組み込みや既存のインフラストラクチャを改良することで、インテリジェントなツーリング、ロボット、輸送トラックシステムなど、工場フロアのさまざまなアプリケーションを強化します。これは、マスカスタマイゼーション、スループットの向上、全体的な機器効率(OEE)の向上につながります。

ワイヤレス SoC が IO-Link 要件を満たし、設計を高速化する

CoreTigoは、ワイヤレスソリューションを設計する際に、パズルの最後の部分を見つける必要がありました:IO-Link Wirelessレベルのパフォーマンスをサポートする、将来を見据えたワイヤレス SoC が必要でした。2.4 GHz 周波数帯域でケーブルグレードの信頼性の高い接続を実現するために、IOLW は周波数ホッピングを使って周波数と時間分割のマルチ・アクセス・スキーム(F/TDMA)を組み合わせ、チャネル選択的フェード、シャドウイング、干渉の影響を最小限に抑えます。この選択のプロセスでは、ほとんどの候補は、IO-Link PHY 要件に無線設定を最適化するために必要な柔軟性を提供することができませんでした。

Silicon Labs の EFR32MG13EFR32MG21EFR32MG24 は、高速 RF チャネルおよび無線状態スイッチング時間、優れた無線感度、超低消費電力モードなどを備えてるため、自然な選択肢と言えます。将来を見据えた視点から、Silicon Labs は、SoC レベル、PSA レベル 3 -認証 Secure Vault™ で最高レベルの業界セキュリティ認証を導入しています。

PSA レベル 3 のセキュリティ保護を備えた、超低消費電力、マルチプロトコル対応2.4 GHz MG24 SoC の詳細についてご覧ください。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software