プロセスオートメーションでのすべてのセンサーを可視化することは、安全性の維持、最適な納期の達成、生産効率の向上に不可欠です。例えば、石油リグ、製油所、石油化学プラントなどは、引火性、揮発性化学物質、高圧・高温、複雑な設備などの危険とリスクに満ちています。重要なアプリケーションとしては、厳しい要件やプロトコルからのわずかな逸脱でも壊滅的な結果を招く可能性があるため、精度が必要となります。
Centero は、統合が容易で、準拠したエンドツーエンドのワイヤレス IEEE 802.15.4 と、厳しい業界要件を満たす 802.11 ソリューションを提供しています。その保証されたレイテンシーは、安全性と重要なアプリケーションに必須です。また、Centero のソリューションは、堅牢なデータストレージと使用情報、予知保全を提供し、運用効率とプラントの安全性の向上につながります。
Centero の産業用 Wi-Fi メッシュ、WirelessHART、ワイヤレスモジュール、アダプタ、インフラストラクチャデバイス、その他のコンプライアンスや認証ツールのISA100ワイヤレス対応の製品ラインは、接続されたフィールドデバイスをすばやくコスト効率良く開発するための理想的なソリューションです。
Silicon Labs の MG24 で産業ネットワークを強化
Silicon Labs は、さまざまな業界で信頼性の高い接続、セキュリティ、イノベーションの長い歴史を持ち、産業オートメーションの優先パートナーとして確立されています。Silicon Labs の MG24 は、その堅牢な IEEE 802.15.4 物理レイヤーで Centero に選ばれました。Centero のゲートウェイとワイヤレス・アクセス・ポイントでの MG24 の使用は、すべてのネットワークで効率的な接続を達成する上で重要な役割を果たします。さらに、MG24 の低消費電力により、Centero のワイヤレスフィールド機器、エッジノード、アクセスポイントは、以前よりも長期間、交換なしで動作できます。
Centero は、セキュリティを最優先する信頼できるパートナーを必要としていました。Silicon Labs は、IoT エコシステムにおけるセキュリティ侵害のリスクと知的財産の偽造による収益の損失を最小限に抑えるために、すべての技術において、最高レベルのセキュリティ機能群である Secure Vault™ を提供しました。
課題
Centero のエンジニアは、ISA100 Wireless や WirelessHART などの IEEE 802.15.4 プロトコルを使用する、次世代の信頼性の高い産業用ワイヤレスネットワークを構築したいと考えていました。このようなネットワークは、監視と制御の両方のプロセス・オートメーションで使用されます。ユースケースには、圧力、温度、流量、タンクレベル、バルブ制御などの従来のプロセス・オートメーションのほか、機械の健全性、漏れ検出、蒸気トラップ、安全リリーフバルブの監視、ガスおよび火炎検出などの新しい使用事例が含まれます。これらのプロトコルの信頼性の高いセキュアで決定的なワイヤレス接続は、コストのかかるケーブル配線を排除するだけでなく、ケーブルでは不可能な危険な場所(HazLoc)でも接続を可能にします。
ソリューション
Centero は、すべてのプラットフォームに Silicon Labs の MG24 を組み込み、ゲートウェイとワイヤレス・アクセス・ポイントに MG24 を埋め込むことを選択しました。MG24 は、強力なワイヤレス機能と試運転時の Bluetooth LE 接続の組み込みだけでなく、高度なセキュリティ機能と機械学習機能にも選ばれました。MG24 は、スパイ活動やサイバー攻撃に対して堅牢であることが求められる産業用ネットワークに適しています。
その結果
Silicon Labs のソリューションと専門知識により、Centero は、HazLoc または非危険場所について懸念する産業顧客にワイヤレス・プロセスオートメーションを提供できるようになりました。Centero は、MG24 を使用して、さまざまな産業環境で正確でセキュアなデータを交換する信頼性の高い決定的なネットワークを作成しました。
Silicon Labs の機械学習コアが寿命、信頼性、耐久性を保証
Silicon Labs の機械学習コアは、Centero が特に低消費電力を必要とするサイズ制限のある環境で複雑な要件を満たすのに役立ちます。Silicon Labs の機械学習とエッジ・コンピューティング・ソリューションは、Centero がフィールド機器の電池寿命を改善するために不可欠でした。Centero は、ネットワーク上のデータ伝送を減らし、エッジ上のデータストレージと処理を増やすことでこれを達成しました。その結果、データ送信の必要性が低減され、したがって電池消費も低減されます。
Centero は Silicon Labs と協力して、製品の寿命、信頼性、セキュリティ、耐久性を向上させました。Centero は、ハードウェアに高度な診断ツールを導入し、自己診断と障害の予測を可能にしました。この情報は、誤動作や致命的な故障が発生する前に、欠陥のあるコンポーネントを特定して交換するためにオペレータに提供することができます。Centero のマルチハブネットワークは、データ通信中にフィールドデバイスの発行レートの最大レイテンシー 30% を保証し、機器の性能をレポートできるようにします。
今後の展望
Silicon Labs の MG24は、Centero の産業プロセスオートメーションと監視において重要な役割を果たしています。MG24 の効率、堅牢な接続性、セキュリティ機能は、電池寿命を延ばしながら、産業セクターの厳しい基準を満たすのに役立ちます。
Centero は、低電力接続と機械学習を使用して予知保全機能を強化し続け、重要な産業により良いサービスを提供しています。