xG24-RB4198A

MSRP$45.00

EFR32xG24 チャンネルサウンディング無線基板

EFR32xG24 チャネルサウンディング無線基板は、ワイヤレス Pro キットメインボード(別売)と連動して、Bluetooth LE 接続での距離推定にチャネルサウンディングを使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。この無線基板キットは、すでにメインボードをお持ちの方にお勧めです。チャネルサウンディング・アプリケーションにはイニシエータとリフレクタが必要です。そのため、追加の無線基板が必要になります。

MSRP$45.00

ステータス
xG24-RB4198A 無線基板 列を選択
列を選択
同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) Secure Vault Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread
1536 256 10

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

 

キット内容

  • 1 x BRD4198AEFR32xG24チャンネルサウンディング無線基板

キットの特徴

  • ワイヤレス Pro キットメインボード、Si-MB4002A(別売)が必要
  • GHz EFR32MG24B210F1536IM48 2.4 ワイヤレス SoC ベース
  • +10 dBm、1536 kB フラッシュ、 256 kB RAM、6 x 6 mm QFN48
  • チャネルサウンディング RF リファレンスデザイン
  • 外部スリーブ・ダイポール・アンテナ
  • RF測定または外部アンテナ接続用のSMAコネクタ
注目のキット
キット 説明
このワイヤレス・メインボードには、Silicon Labs のワイヤレス製品のデモを簡単に行うためのセンサーと周辺装置が含まれています。これは、大量生産の開発に必要なツール、電池駆動型 IoT 製品の開発に必要なツールを提供します。

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software