xG24-PK6036A

MSRP$351.00

EFR32xG24 チャネルサウンディング Pro キット

EFR32xG24 チャネルサウンディング Pro Kit は、Bluetooth LE 接続での距離推定に Channel Sounding を使用する製品の開発とプロトタイピングをサポートするように設計されています。Pro キットには、2 つのワイヤレス Pro キットメインボード、2つの Dipole アンテナ、EFR32xG24 ワイヤレス SoC の完全なリファレンスデザインを提供する無線ボードが 2 枚含まれています。WPK メインボードには、パケットトレース・インターフェイスと仮想 COM ポートを備えたオンボード J-Link デバッガが含まれており、アプリケーション開発と、付属の無線基板だけでなく、拡張ヘッダーを介した外部ハードウェアのデバッグも可能にします。この EFR32xG24 Pro キットは、チャンネル・サウンディングのアプリケーション、または高容量でスケーラブルな 2.4 GHz のワイヤレス IoT アプリケーションの開発に必要なすべてのツールを提供します。

MSRP$351.00

 

キット内容

  • 2 x BRD4002A ワイヤレス Pro キットメインボード
  • 2 x BRD4198A チャンネルサウンディング無線基板
  • 2 x スリーブ ダイポールアンテナ

キットの特徴

  • GHz +10 dBm EFR32xG24 2.4 ワイヤレス SoC、チャネルサウンディング RF リファレンスデザインに基づく無線基板をサポート
  • 高度なエネルギー・モニター(AEM)
  • パケット・トレース・インターフェイス(PTI)
  • 仮想 COM ポート
  • SEGGER J-Link オンボード・デバッガ
  • 外部デバイス・デバッギング
  • 外部および USB での接続をデバッグ
  • 超低電力 128 x 128 ピクセル メモリ LCDTFT
  • ユーザー LED / プッシュボタン。温度/湿度センサー、ジョイスティック
  • 20 ピン EXP ヘッダー
  • ワイヤレス SoC I/O 用ブレークアウト・パッド
  • CR2032 コイン型電池をサポート

ステップ1:Simplicity Studio バージョン 6 のダウンロードとインストール

事前コンパイル型デモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げを実行します。エネルギー・プロファイリングを含む高度なツールを使用して、MCU アプリケーションを最適化します。ソフトウェア・パッケージを下から選択してください。



ステップ2:あなたの製品を開発する

開発を開始するには、Channel Soundingスタートガイドを参照してください。

ステータス
ラジオ基板 列を選択
列を選択
ラジオ基板 同梱のデバイス フラッシュ RAM 出力電力(dBm) BLE Bluetooth 5 Bluetooth メッシュ Zigbee Thread 独自規格 サブ GHz 独自規格 2.4 GHz
同梱のデバイス:EFR32MG24B210F1536IM48
1536 256 10

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

ナレッジベース記事

特定の製品に関する情報については、ナレッジベースの記事を参照してください。

ユーザ・フォーラム

技術的な質問の閲覧、アイデアの共有、最新ソリューションについてももっと学ぶ事ができます。

質問がありますか?あなたは正しい場所にいます。

Silicon Labs には、問題解決に熱心なエンジニアや開発者の活発で知識豊富なユーザー・コミュニティがあります。

閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software